Spojeni ormari/kućišta često se koriste za samostojeće slučajeve upotrebe – ali nisu uvijek najbolji pristup. Prednosti samostalnih proizvoda kao što je Rittal VX SE često su zanemarene. Ovo predstavlja najbolju rješenje oba svijeta na sredini između Rittal AX kompaktnih kućišta i portfelja odjeljaka VX25. VX SE nudi još brže vrijeme isporuke i bržu, jednostavniju montažu, veću sigurnost i kompatibilnost s drugim Rittal sustavima. Asortiman VX SE također uključuje Verzija dubine 300 mm koja je prikladna za skučena okruženja za građevinske usluge, npr. kada se koristi kao razvodna kutija.
Ako se ormari trebaju koristiti kao samostalna rješenja, tada samostojeći proizvodi kao što je novi VX SE iz Rittala nude značajne prednosti u usporedbi sa sustavima za spajanje. Može se koristiti u mnogim područjima industrije i zgradarstvu. Tipična područja primjene su kompaktni strojevi i oprema te njihove komponente za distribuciju energije i automatizaciju, koje se mogu smjestiti u jednan ormar.
Brzo: Za razliku od pregradnih ormara s okvirom i uklonjivim bočnim pločama, samostojeći ormari ima sve-u-jednom tijelo izrađeno od jednog komada čeličnog lima ili nehrđajućeg čelika. Bočne stramice i krov su čvrsti; stoga je potrebno manje komponenti, a naručivanje i montaža su daleko lakši i brži. Budući da su bočne stranice, krov i okvir vodljivo povezani, nije potrebno dodatno uzemljenje okvira, što osigurava dodatnu uštedu vremena.
Sigurno: Budući da nema razmaka između bočnih stranica, krova i okvira, prljavština i prašina se ne može skupljati, čime se povećava sigurnost. Osnovna verzija VX SE ima ocjenu zaštite IP 55, IK 10 zaštita od udaraca, automatsko izjednačavanje potencijala, visoka čvrstoća i stabilnost na račun iznimno visoke torzijske krutosti, plus nosivost od 1,5 tona. Za zahtjevna okruženja, Rittal samostojeće kućište je opcijski dostupno sa zaštitom IP 66 i NEMA 4/4x. Integrirane ploče s uvodnicama unutar baze pojednostavljuju kabliranje, čak i u kućištima s izuzetnom gustoćom komponenti osiguravaju da se pripremni zadaci za kabliranje mogu izvesti ergonomski.
Jednostavno: Korištenje VX SE samostojećeg kućišta širine do 1800 mm nudi panel builderima značajan potencijal za uštedu. Na primjer, može zamijeniti male kombinacije nizova od na tri kućišta. Tada nema potrebe za brtvama, dodacima za spajanje, ispunama montažnih ploča ili višestrukim bazama/postoljima – istovremeno eliminirajući odgovarajuće radno opterećenje za montažu i ugradnju.
Kompatibilno: Kako bi zadržao prednosti VX25 sustava za spajanje u smislu ugradnje unutarnjih komponenti, Rittal je svoje novo samostojeće kućište napravio kompatibilnim s VX25. Panel builderi koji prelaze na VX SE stoga ne moraju raditi velike prilagodbe u smislu inženjeringa, montaže ili ugradnje komponenti – sve ostaje isto.Kako je profil na bazi VX SE identičan onom na VX25, VX pribor za bazu, kao što je ploče s uvodnicama i tračnice za kabelske stezaljke, mogu se lako prenijeti i ugraditi. Kompatibilnost za unutarnje komponente VX-a omogućena je pomoću adapterskih tračnica. To omogućuje jednostavnu ugradnju, npr. VX25 probušenih dijelova, sustava tračnica i djelomičnih montažnih ploča u VX SE. Kao rezultat toga, moguće je kombinirati VX SE s bilo kojim VX25 priborom. Prema tome, panel builderi ne trebaju posebne dodatke za ugradnju unutarnjih komponenti u samostojeće kućište. Umjesto toga, mogu koristiti postojeće komponente iz portfelja proizvoda za spajanje.
Svestranost: Za korištenje s građevinskim uslugama (grijanje/hlađenje/ventilacija), Rittal nudi VX SE u verziji koja je duboka 300 mm. Prednosti proizvoda uključuju različite mogućnosti za unutarnju ugradnju komponente, fleksibilne opcije kabliranja zahvaljujući novom, modularnom sustavu kabliranja i brze, prilagođene kupcu modifikacije, kao što su izrezi.
Rittal vjeruje u snagu jednostavnosti. Rittal VX SE je inteligentna kombinacija modularnosti, kompatibilnosti i samostalnog pristupa – sa prednostima koje omogućuju inženjerskim tvrtkama da povećaju svoju produktivnost.< /p>