Potrošnja energije je važan čimbenik za ekonomične IT operacije. Maksimalna transparentnost potrošnje je vitalna. Zato je Rittal integrirao opsežne mjerne funkcije za detaljnu energetsku analizu u svoj novi PDU (Power Distribution Unit) asortiman proizvoda Inteligentne varijante također podržavaju prebacivanje po izlazu i povezivanje kontrola pristupa. PDU-ovi se mogu konfigurirati online, što IT korisnicima omogućuje brzu i jednostavnu implementaciju visokokvalitetne distribucije energije unutar bilo kojeg IT ormara, na temelju njihovih individualnih zahtjeva. Sa svojom inteligentnom snagom distribucijski sustav, Rittal je značajno unaprijedio svoju ponudu IT infrastrukture, koja pokriva IT hlađenje, nadzor, fizičku sigurnost i podatkovne centre po principu ključ u ruke", uključujući usluge u oblaku kako bi zadovoljio buduće zahtjeve IT svijeta.
Procjenjuje se da podatkovni centri troše čak 500 milijardi kilovatsati energije na globalnoj razini. Do 2030. godine potražnja bi mogla narasti čak na čak 2000 milijardi kilovatsati. I u Njemačkoj stručnjaci očekuju potražnju za IT sustavima’ za rast energije, potaknut novim tehnologijama kao što su 5G mreže i Internet stvari.
Mjerenje i racionalizacija potrošnje energije stoga postaje sve važnije za operatere podatkovnih centara. S novom obitelji PDU proizvoda, Rittal sada nudi sveobuhvatne funkcije za mjerenje energije u IT ormaru i pomaže smanjiti IT operativne troškove u podatkovnom centru.
“Unatoč brojnim poboljšanjima učinkovitosti koja su do sada postignuta u IT-u, potrošnja energije nastavlja rasti u mnogim podatkovnim centrima. S našim novim asortimanom PDU-ova, pomažemo operaterima podatkovnih centara da precizno analiziraju troškove energije i da maksimalno iskoriste svaki daljnji potencijal za optimizaciju troškova,” objašnjava Luis Brücher, potpredsjednik IT upravljanja proizvodima u Rittalu.
Pet modela za svaku primjenu
Nova generacija PDU-a sastoji se od pet osnovnih modela koji se funkcionalno temelje jedan na drugom i koji se mogu pojedinačno konfigurirati. Ovo su:
- Rittal PDU Basic (jednostavna distribucija energije)
- Rittal PDU Metered (mjerenje po fazi)
- Rittal PDU Metered Plus (mjerenje po fazi)
- Rittal PDU Switched (mjerenje po fazi, funkcija prebacivanja po izlazu)
- Rittal PDU Managed (mjerenje i prebacivanje po izlazu)
“PDU Basic” varijanta funkcionira pasivno i provodi distribuciju struje u IT regalu. “PDU Metered” verzija uključuje mjerne funkcije za svaku fazu, npr. za napon, snagu i frekvenciju, kao i za druge podatke. Prikupljanje energetskih podataka po izlaznom utoru također je moguće s “PDU Metered Plus” model. “PDU Switched” dopušta mjerenje po fazi i ima promjenjive izlazne utore. “PDU Managed” verzija kombinira funkcije Metered Plus i Switched, čime se omogućuje distribucija energije i prikupljanje podataka po izlaznom utoru, kao i upravljanje napajanjem s funkcijama prebacivanja za svaki utor.
Format koji štedi prostor i sklapanje bez alata
Jedna od posebnih karakteristika nove generacije PDU-a je njegov tanak dizajn. Rittal PDU se mogu ugraditi u zero-U-prostor – drugim riječima, u prostor između bočne ploče i 19 montažni okvir. Na ovaj način nijedna visinska jedinica nije blokirana, a aktivnosti održavanja i instalacije i dalje su moguće, čak i uz potpuno konfiguriran IT rack. U Rittal IT rack ormarima, montaža se izvodi bez potrebe za dodatnim alatima, jednostavno korištenjem stezaljke za pričvršćivanje na 19" okvir; u IT ormarima drugih proizvođača to se radi korištenjem isporučenih univerzalnih spojnica.
Modularni sustavi za maksimalnu fleksibilnost
Pored velikog broja PDU artikala sa zaliha, modularni koncept proizvodnje dopušta prilagođene opcije konfiguracije. Na taj se način PDU može idealno prilagoditi primjeni. Kupci sami mogu odrediti duljinu kabela, konektor koji će koristiti ili broj i vrstu mjesta utičnica. Konfiguracija izlaza zaštitnih kontakata je nova značajka. Nadalje, dodatni moduli mogu se konfigurirati za formiranje PDU-a, kao što je mjerenje zaostale struje ili značajke zaštite od prenapona, na primjer. Zahvaljujući modularnom konceptu, pojedinačne komponente poput PDU upravljačke ploče i zaštite od prenapona mogu se zamijeniti dok jedinica radi, čime se povećava dostupnost podatkovnog centra.
Konfigurator: Jednostavno naručivanje i brza dostava
Kako bi naručivanje bilo brzo i jednostavno, Rittal je razvio web konfigurator. Udobno vodi kupca do željenog rješenja putem svih opcija konfiguracije.
Sigurnost putem daljinskog pristupa i nadzora
S inteligentnim PDU-ima, sigurnost i nadzor su važne funkcije. Na primjer, jedna ili dvije elektroničke ručke instalirane na IT stalku mogu se koristiti za nadzor kontrole pristupa. Daljnje integrirane funkcije kao što su alarmni relej, digitalni ulaz i uređaj za signalizaciju alarma omogućuju fleksibilnu integraciju PDU-a u sveobuhvatni IT sigurnosni plan. Osim toga, senzori koji su već dostupni za sustav nadzora CMC III također se mogu integrirati, tako da se mogu zabilježiti podaci o okolišu kao što su temperatura, vlažnost ili status preklopnih kontakata. Opcijski je dostupna i značajka nadzora preostale struje. Inteligentni logički elementi PDU-a mogu, na primjer, spriječiti otvaranje vrata ako je detektirana potencijalno opasna situacija zbog odvoda struje preko PE (zaštitnog uzemljenja) ili drugih puteva unutar IT stalka. p>
PDU također imaju integrirani web poslužitelj za daljinsko upravljanje. Administrator ima intuitivno web sučelje za tu svrhu. Prava pristupa web poslužitelju mogu se automatski dodijeliti pomoću uobičajenih imeničkih usluga kao što je Active Directory. Osim detaljnog prikaza izmjerenih vrijednosti na web sučelju, parametri PDU-a također se mogu upitati putem SNMPv3 iz softverskih sustava DCIM (Data Center Infrastructure Management) više razine. Postoji podrška za najčešće protokole kao što su TCP/IPv6, TLS i OPC-UA.
Praktično: PDU-ovi u upotrebi, od ruba do kolokacije
Za svaku varijantu proizvoda postoje posebni scenariji primjene. Na primjer, mjereni PDU” podržava upravljanje opterećenjem u IT stalku. To IT stručnjacima omogućuje da odluče je li IT hlađenje optimalno prilagođeno opterećenju aktivnih komponenti. Jedno mjerenje po izlaznom utoru, kao što podržava “Metered Plus” model, omogućuje detaljan obračun na temelju pojedinačnih potrošača. Operateri kolokacijskih podatkovnih centara mogu koristiti ovu varijantu za praćenje troškova zakupa poslužiteljskog prostora ili cijelih IT regala. “PDU Switched” varijanta ima funkciju prebacivanja koja omogućuje prekid napajanja za pojedine utore ili ponovno uključivanje ako je potrebno. To znatno olakšava administraciju udaljenih IT lokacija, kao što su autonomni rubni podatkovni centri. “PDU upravlja” varijanta omogućuje mjerenje i prebacivanje za svaki izlaz, što rezultira korisnički orijentiranom naplatom s potpunom kontrolom nad utorima. Osobito u velikim decentraliziranim rubnim infrastrukturama, upravljani PDU-ovi su idealan alat za bilježenje troškova po mjestu dok istovremeno daljinski nadziru IT sustave.
Pregled: ključne činjenice i prednosti za korisnike
- Opsežne mjerne funkcije za detaljnu analizu energije u podatkovnom centru
- Fleksibilno konfigurabilan i idealno prilagodljiv dotičnoj aplikaciji u tvrtki
- Funkcije nadzora s kraja na kraj povećavaju sigurnost cijele IT infrastrukture
- Brza instalacija koja štedi prostor
- Udaljena administracija s maksimalnom sigurnošću pristupa