Brzina je od ključne važnosti. Zbog industrijske transformacije, proizvodne tvrtke moraju graditi nove IT i OT infrastrukture za rubne aplikacije brže nego ikad prije. Preduvjeti su sustavi regala koji se temelje na opsežnom modularnom rasponu varijante koje mogu implementirati pojedinačna rješenja jednostavno, sigurno i na način otvoren za budućnost. Odgovor na ove zahtjeve je novi Rittal VX sustav IT regala, koji se predstavlja na sajmu Digital Days u Hannoveru 2020.
Nove tehnologije kao što su industrijski internet stvari (IIoT), umjetna inteligencija (AI) ili 5G zahtijevaju pouzdane IT i OT infrastrukturne sustave – izravno tamo gdje se odvija proizvodnja – za edge aplikacije. Da bi tvrtke ostale konkurentne, IT i OT infrastruktura mora se brzo postaviti ili proširiti kako bi se osigurala potrebna računalna snaga. Rittal nudi pomoć u tome sa svojim novim VX IT rack sustavom. Ova inovacija je pokretač tempa za novi IT i OT koji se brzo razvijaju i koji su spremni na budućnost infrastrukture.
VX IT utjelovljuje brzinu, fleksibilnost i modularnost. Našim klijentima također daje bezbrižnost jer znaju da su idealno opremljeni za sve IT scenarije koje budućnost može donijeti.
Najsuvremenija platforma za kućište određuje tempo
Razvijena je nova generacija IT regala – u obliku Rittalovog VX IT-a. To je najbrži IT stalak na svijetu. Zamišljeno kao univerzalna i modularna varijanta kompleta, rješenje se može koristiti kao mrežno i poslužiteljsko kućište u raznim rubnim aplikacijama. Dodatni faktor i prednost za kupce je da su sve VX IT varijante dizajnirane s konfiguratorom već ispitane i certificirane sa svim svojim komponentama u skladu s međunarodnim standardima kao što su UL 2416, IEC 60950 i IEC 62368. To znači da nema potrebe dodatno certificirati gotov, konfiguriran sustav. To osigurava maksimalnu slobodu i bezbrižnost prilikom sastavljanja nove IT infrastrukture. S ovim rješenjem, IT menadžeri mogu uštedjeti dragocjeno vrijeme u planiranju i nabavi, dok su u isto vrijeme sigurni da sve komponente rade u savršenom skladu.
Mrežni konfigurator vodi korisnika korak po korak kroz odabir komponenti i izravno izvodi provjera vjerodostojnosti.
Proces digitalnog naručivanja
S VX IT-om, tvrtke mogu implementirati nove infrastrukture brzinom bez presedana, od jednog mrežnog racka u proizvodnoj zgradi do potpunog edge podatkovnog centra u distribuiranim proizvodnim pogonima. U tu svrhu Rittal maksimizira puni potencijal digitalizacije u korist svojih kupaca. Cijeli proces od odabira, konfiguracije i naručivanja do isporuke digitalno je podržan i transparentan. Tijekom konfiguracije, 3D model se sastavlja dio po dio, uključujući dodatke. Gotov 3D model dostupan je korisniku za ponovnu upotrebu. Individualno dizajnirana verzija IT ormara proizvodi se u vrlo visokoj kvaliteti u najsuvremenijem proizvodnom pogonu. Optimizirana logistika znači da se isporučuje brzo i na vrijeme.
Maksimalna kompatibilnost i budućnost
VX IT nudi kompatibilnost s postojećim Rittal RiMatrix sustavima i drugim IT infrastrukturama sastavljenim od Rittal komponenti. To omogućuje zamjenu pojedinačnih komponenti u postojećim podatkovnim centrima i selektivno proširenje podatkovnih centara. Na primjer, tvrtke mogu proširiti postojeće RiMatrix instalacije s novim VX IT-om i koristiti komponente specifične za VX IT za hlađenje, UPS ili nadzor. Ovo pruža sigurnost ulaganja za postojeće Rittal podatkovne centre.
Brzo sklapanje bez alata
Svatko tko radi u podatkovnom centru željet će pametno dizajnirano rješenje jednostavno za korištenje. U razvoju VX IT-a, Rittal je dosljedno slijedio ovu spoznaju. Ovaj IT rack sastavlja se gotovo u potpunosti bez alata sa sustavom za učvršćivanje koji štedi vrijeme. Označene jedinice visine i uzorci nagiba u dubini olakšavaju poštivanje udaljenosti od 482,6 mm (19 inča) između razina. Sve ploče kao što su bočne stranice i krovne ploče se brzo i jednostavno pričvršćuju pomoću kopči i pomagala za pozicioniranje. Nove vertikalno podijeljene bočne ploče, dostupne kao dodatni pribor, omogućuju bolji pristup za bržu ugradnju i servisiranje.Vertikalno podijeljene bočne stranice opremljene su jednostavnim šarkama i mogu se otvoriti poput vrata, a istovremeno ih je lako ukloniti. Horizontalno podijeljene bočne stranice također su dostupne za specificiranje i one opet pojednostavljuju pristup, na primjer, poslužiteljima.
Nosivost do 1.800 kg
Još jedna ključna značajka VX IT-a je njegova velika stabilnost: zahvaljujući poboljšanom dizajnu okvira, vertikslni dijelovi ormara od 19 inča robusniji su nego u prethodnim policama. Nosivost je potvrđena internim testiranjem u Rittalu kao i vanjskim certifikatom Underwriters Laboratories (UL). Dostupne su dvije varijante: “VX IT standard” ormar podržava statičko opterećenje od 1.500 kg prema Rittal testovima ili 1.200 kg prema UL certifikatu. “VX IT dinamika” verzija podržava opterećenje od 1.800 kg prema Rittalovom vlastitom procesu testiranja ili 1.500 kg prema UL certifikatu.
Sve što jednom ormaru treba
Širok raspon dodatne opreme dostupan je za VX IT tako da se može posebno prilagoditi. To uključuje opcije za vrata i bočne stranice, podne ploče i krov, kao i druge inovacije kao što je nova LED traka za prikaz statusa. Ostali dodaci uključuju produžetke i alate za upravljanje kabelima kao i rješenja za nadzor, napajanje i upravljanje imovinom u IT ormaru. Za unutarnju ugradnju dostupne su komponente kao što su PDU, UPS sustavi, IT rashladni sustavi i rješenja za nadzor, kao i moduli za rano otkrivanje i gašenje požara.