Održavanje

Zadržite vrijednost svoje opreme

Kontinuiranim praćenjem performansi kvarovi i kvarovi u IT sustavima mogu se odmah identificirati i spriječiti.

Maksimizirajte svoje procesne operacije tijekom cijelog radnog vijeka.

Rad proizvodnih linija bez problema uvelike ovisi o toplinskom opterećenju kojem su izložene pojedinačne elektroničke komponente. Porast temperature od oko 10 K (Kelvina) prepolovljuje životni vijek ovih komponenti i udvostručuje njihove stope kvarova.

Što nudimo:

  • Vizualni pregled i procjena općeg stanja vaše opreme
  • Temeljito čišćenje opreme kritične za sustav
  • Mjerenje i dokumentiranje parametara sustava
  • Pregled cijelog sustava

Vaše prednosti:

  • 24/7 dostupnost vaše IT infrastrukture, 365 dana u godini
  • Vaš podatkovni centar dulje zadržava svoju vrijednost
  • Usuglašenost sa zakonskim propisima prema DIN 31051i
  • Povećanje učinkovitosti do 30%, što zauzvrat smanjuje troškove

Što nudimo: Vizualni pregled sustava i svih instaliranih proizvoda i rješenja prema DIN 31051

Vaše prednosti: Brz, pouzdan pregled trenutnog stanja vašeg IT podatkovnog centra

Ispitivanje nepropusnosti u skladu sa zakonskim propisima

Uredba o F-plinovima br. 517/2014 zahtijeva od operatera rashladnih sustava s određenim minimalnim volumenom rashladnog sredstva da provode redovita ispitivanja nepropusnosti. Ove testove curenja mora provesti kvalificirani, certificirani tehničar.
Kao certificirani pružatelj usluga, Rittal ispunjava sve zakonske zahtjeve za provođenje ovih obveznih testova bilo u kontekstu jednokratnog održavanja ili kao dio vašeg ugovora o uslugama.

Važne informacije za operatere: Od 1. siječnja 2020. propisi zabranjuju dolijevanje određenih rashladnih sredstava tijekom servisiranja. Sada potražite savjet o dostupnim opcijama kako biste izbjegli takve slučajeve. Pošaljite nam e-poštu na servicesales@rittal.de ili nas nazovite na +49 2772 505 1717.