Trostruki površinski tretman osigurava optimalnu zaštitu od korozije i otporan je na mineralna ulja, maziva, emulzije za strojnu obradu i otapala kao što su ona koja se koriste za čišćenje.
Kvaliteta je osigurana kontinuiranim nadzorom procesa. Informacije o površinskim tretmanima specifičnim za proizvod mogu se pronaći u ažuriranim dokumentima narudžbi.
1. faza: nanokeramički premaz
Rittal je sada zamijenio fosfatiranje željeza novim predtretmanom temeljnog premaza potapanjem: nanokeramičkim premazom .
Ovaj se postupak koristi za sve proizvode koji se proizvode unutar tvrtke i premazani temeljnim premazom.
Prednosti nanokeramičkog premaza ukratko:
- Bolja dugoročna zaštita opreme
- Vrhunska zaštita od korozije.
- Poboljšano zadržavanje vrijednosti
- Ekološki prihvatljivo
Izvanredna zaštita od korozije
Nakon 168 sati test slanog spreja prema DIN EN ISO 9227:
Konvencionalni premaz
(npr. samo premazivanje prahom)
Visoki standardi Rittala od 1981.
Optimizirani Rittal standard (RiNano)
2. faza: Elektroforetski temeljni premaz
- Poliesterske smole bez teških metala, kromata i silikona u boji na bazi vode
- RAL 7035
- Stvara ravnomjerne strukture slojeva na površinama, rubovima i šupljinama, čime se osigurava potpuno brtvljenje
- Debljina sloja cca. 20 µm
- Emajliranje štednjaka
3. faza: Teksturirano premazivanje prahom
- Elektrostatički, ekološki prihvatljiv praškasti premaz bez teških metala, kromata i silikona na bazi poliesterske smole s izvrsnom mehaničkom otpornošću
- Standardna boja RAL 7035
- Dobra otpornost na kemikalije, temperaturu i vremenske uvjete
- Može se dekontaminirati
- Emajliranje štednjaka
Naknadna obrada
Prebojavanje temeljnog premaza ili praškastog premaza:
Nakon pažljivog čišćenja, naša se kućišta mogu prelakirati DD bojama, 1- i 2-komponentnim bojama, bojama za popravke automobila, bojama u prahu, bojama na bazi vode i nitroceluloznim bojama prikladne su za ovu svrhu.
Ako niste sigurni, provedite test kompatibilnosti. Slijedite upute proizvođača boje.
Na zahtjev su mogući sljedeći posebni premazi:
Tropic, za visoku otpornost na koroziju u toplim, vlažnim klimama (unutarnje primjene).
Kemijska boja za najbolju moguću otpornost na organske i anorganske tvari koja se može postići bojom.