ene't je IT kuća specijalizirana za energetski sektor. Još 2002. godine osnivači tvrtke prepoznali su koliko je složen obračun troškova električne energije i plina na energetskom tržištu. Zbog toga su željeli odgovarajuće softverska rješenja za proizvođače, mrežne operatere ponude ili regionalna i gradska komunalna poduzeća. Danas je ene't jedna od vodećih sistemskih kuća za njemačku energetsku industriju. Softver i usluge temelj su poslovnog modela. Snažan i pouzdan podatkovni centar stoga je ključan za osiguranje ekonomskog uspjeha tvrtke. Ali više od 500 klijenata iz energetske industrije također se oslanja na visoku dostupnost IT usluga. Ene`t to ostvaruje putem vlastitog podatkovnog centra u kontejnerskom rješenju Rittala.
Izuzetno smo zadovoljni kontejnerskim rješenjem koje isporučuje Rittal jer nam omogućuje da optimalno ispunimo naše zahtjeve visoke dostupnosti za infrastrukturu podatkovnog centra.
Dosegnuti su maksimalni kapaciteti
Brzi rast pokazuje koliko je ideja tvrtke ene‘t GmbH zapravo uspješna: u samo 15 godina broj zaposlenih popeo se s tri na preko 100. Istodobno su mnoge tvrtke u energetskoj industriji započeli vlastitu digitalnu transformaciju i integrirale više IT usluga u svoje procese za obračun troškova - također usluge ene‘t-a. Tvrtka sada čini mnoge aplikacije dostupnima kao softver usluga (SaaS) tako da klijenti mogu pristupiti aplikacijama brzo i jednostavno putem interneta. Kao rezultat toga, zahtjevi za unutarnju IT infrastrukturu u ene‘t su nastavili rasti. U 2016. godini konačno je dosegnut obujam poslovanja zbog kojeg je potreban novi podatkovni centar. Proširenje postojećih prostorija nije bilo moguće niti se željela veća integracija resursa javnog Clouda. Novi podatkovni centar trebao bi biti implementiran vrlo brzo i zadovoljiti najviše standarde informatičke sigurnosti i pouzdanosti. Odluka je donesena u korist kontejnera podatkovnog centra iz Rittala, koji bi trebao biti postavljen na otvorenom u prostorijama tvrtke.
Učiniti nemoguće mogućim
Projekt je započeo u rujnu 2016. godine. Zahtjevi su uključivali maksimalnu fizičku sigurnost, redundantnu infrastrukturu, najbolju moguću energetsku učinkovitost i, najbitnije, kratke rokove isporuke. Cilj je bio započeti s novim IT okruženjem u svibnju 2017. Takav vremenski okvir izvediv je samo ako se koriste unaprijed konfigurirane komponente za kontejnerski podatkovni centar, koje omogućuju brzo postavljanje infrastrukture bez rizika. Na temelju podataka o performansama koje je dostavio ene't, stručnjaci za podatkovni centar iz Rittala konfigurirali su dva kontejnera koji mogu sadržavati cijeli IT i sada su u prostorijama tvrtke.
Kontejneri su postavljeni kao moderni in-house podatkovni centar. Zadržavanje hladnog prolaza za IT rackove omogućuje energetski učinkovitu klimatizaciju IT sustava. Solarni paneli na krovu dodatno poboljšavaju energetsku ravnotežu cijelog sustava. Hlađenje osigurava šest Rittal Liquid Cooling Packages (LCP) – izmjenjivači topline zrak-voda na rackovima – u redundantnom dizajnu. U dva kontejnera ima mjesta za dvanaest IT rackova, od kojih su četiri trenutno konfigurirana. Ovdje nema dovoljno kapaciteta za obradu budućeg rasta tvrtke u smislu IT-a.
UPS sustavi smješteni su u posebnoj tehničkoj prostoriji unutar kontejnera. Oni su također dizajnirani redundantno i osiguravaju IT operacije do tri sata korištenjem baterija. Sustav je koncipiran na način da se svaki server i svaki switch napaja preko dvije jedinice napajanja od kojih svaka ima neovisno napajanje. U slučaju nestanka struje na dulje vrijeme, generator za hitne slučajeve s dizelskom rezervom opskrbljuje cijeli sustav 24 sata.
Stvorite čvrstu osnovu
Sustav za smanjenje kisika osigurava trajno smanjenje kisika u zraku unutar kontejnera tako da praktički ne može izbiti otvoreni plamen. U tu svrhu smanjuje se sadržaj kisika na 14 posto. Osim toga, u tehničkoj prostoriji ugrađen je sustav za gašenje požara. Sveobuhvatno Rittal CMC III rješenje za nadzor bilježi središnje parametre unutar IT ormara, kao što su temperatura, vlažnost, sadržaj kisika, razvoj dima ili otvorena vrata, i prosljeđuje te poruke središnjoj IT kontrolnoj stanici.
Sigurnost podataka i visoka dostupnost igraju važnu ulogu u poslovnom modelu en't. Stoga su sve komponente podatkovnog centra dizajnirane redundantno, uključujući napajanje i internetsku vezu.
Pregled
- Projekt
- ene't GmbH
- Lokacija
- Hückelhoven, Njemačka
- Podružnica
- IT-infrastructure
- Izazov
Informatički podržani procesi za izračun troškova električne energije i plina na tržištu energije
Aplikacije se pružaju kao SaaS
Snažan i pouzdan računalni centar s visokom dostupnošću
Brza implementacija i najviši zahtjevi za IT sigurnost kao i redundantna infrastruktura i najbolja moguća energetska učinkovitost- Rješenje
Dva Rittal DC kontejnera, 6 LCP-a Inline (Liquid Cooling Packages), UPS sustavi, CMC III rješenje za nadzor, IT rackovi kao i zatvoreni prostor za hladne prolaze