Organski sektor raste i raste. Veletrgovac organskim proizvodima Weiling iz Coesfelda, koji sada opskrbljuje više od 1.200 kupaca s više od 11.000 proizvoda, također to primjećuje te je tražio novu stabilnu IT infrastrukturu za logistiku tih razmjera. p>
Htjeli smo uložiti u novi podatkovni centar siguran i spreman za budućnost.
Odabir je pao na modularno i standardizirano rješenje za podatkovni centar RiMatrix S iz Rittala. Budući da se logistika robe na svim lokacijama kontrolira centralno, kvar IT infrastrukture bio bi katastrofalan. RiMatrix S nudi Weilingu visok testiran sigurnosni standard od TÜV-a, uključujući zaštitu od požara i vandalizma, redundancije i zaštitu od curenja kao i neprekinuto napajanje.
Fleksibilno
Budući da će se prostori tvrtke u Coesfeldu u budućnosti proširiti, Weiling je tražio modularno rješenje za podatkovni centar koji se može fleksibilno proširiti. Jednako je važna bila mogućnost prilagodbe hlađenja lokalnim uvjetima. Zbog visoke razine prašine u poljoprivrednoj regiji bilo je potrebno neizravno, slobodno hlađenje. Fleksibilni sustav RiMatrix S bio je uvjerljiv u svim pogledima.
Može se planirati
Za razliku od potpuno individualno planiranih podatkovnih centara, RiMatrix S sadrži standardizirane komponente i stoga se često može pustiti u rad nakon samo šest tjedana. Jasno definiran paket usluga kao i definirani rokovi isporuke i troškovi omogućili su Weilingu optimalno planiranje u smislu upravljanja vremenom i troškovima.
Energetski učinkovito
Kao maloprodaja ekološki ispravne hrane, Weiling je osviješten pristup okolišu utemeljio u srž tvrtke. Činjenica da je RiMatrix S poboljšan za energetsku učinkovitost s vrijednošću učinkovitosti potrošnje energije do 1,15 je stoga prikladna i uz to štedi.
Pregled
- Projekt
- Weiling
- Lokacija
- Coesfeld, Njemačka
- Podružnica
- IT-infrastructure
- Retail
- Izazov
- Dinamičan rast tvrtke zahtijeva novi podatkovni centar s visokom dostupnošću
- Fleksibilne mogućnosti proširenja
- Energetska učinkovitost je najvažnija
- Ograničeno vrijeme za instalaciju
- Rješenje
- RiMatrix S Single 6 u sigurnoj sobi: standardizirane komponente za brzu instalaciju, puštanje u rad nakon samo šest tjedana
- Nadzor s DCIM rješenjem RiZone
- Hladnjače na krovu za energetski učinkovito hlađenje