Tamo gdje se velike količine podataka obrađuju 24 sata na dan kako bi se klijenti mogli pouzdati u nesmetan rad, pouzdanost podatkovnog centra ključna je za poslovanje. Grupa WUND stoga se oslanja na autonomne Edge podatkovne centre i standardizaciju za svoje spa objekte diljem Njemačke. Uz radno vrijeme od 17 sati dnevno, 365 dana u godini, sve, od bezgotovinskog plaćanja do navodnjavanja palmi, mora teći glatko. To je moguće samo zato što iza kulisa postoji sofisticirana i vrlo učinkovita Rittal IT infrastruktura.
Rittal nam je dao opsežne i stručne savjete. Uvijek smo imali dojam da razumiju izazove s kojima se suočava spa ustanova ove veličine i s različitim lokacijama. Činjenica da smo bili maksimalno fleksibilni u postavljanju i proširenju našeg IT-a, unatoč visokoj razini standardizacije, samo potvrđuje našu odluku.
Visoka dostupnost u kontinuiranom radu
500 pravih palmi i 1200 orhideja te temperatura vode između 24 i 33 stupnja pridonose ugođaju odmora u Therme Euskirchen. Postoji ukupno više od 3000 IP adresa za pumpe i upravljačke elemente – uključujući i za 500 palmi koje se više ne zalijevaju ručno, već su spojene na automatizirani sustav navodnjavanja. Time se povećavaju goleme količine podataka koji se obrađuju i stavljaju na raspolaganje u lokalnom podatkovnom centru. Međutim, ako sustavi ne rade ispravno u svakom trenutku, to može rezultirati financijskim gubicima ili čak narušiti imidž operatera. Zbog toga je visoka dostupnost podataka bila važan kriterij odlučivanja za Rittalovu IT infrastrukturu. Odvojena tehnička soba dostupna je za modularni, redundantni UPS sustav i električne razdjelnike. Rashladne jedinice Rittal Liquid Cooling Packages (LCP) i zatvoreni prostor za hladan prolaz osiguravaju hlađenje na bazi racka u serverskoj sobi. Hladnoća se stvara neizravnim, slobodnim hlađenjem.
Grupa tvrtki WUND željela je upravljati nadzorom i porukama o pogreškama na svim lokacijama, imati posebno visokokvalitetnu sistemsku tehnologiju, standardizirati IT infrastrukturu što je više moguće i imati mogućnost pristupa nacionalnoj servisnoj mreži. Budući da se visoka dostupnost u 365-dnevnom radu može jamčiti samo s niskim vremenima latencije, WUND grupa se odlučila za EDGE rješenje na svakoj lokaciji spa centra.
Prikladan za budućnost zahvaljujući maksimalnoj standardizaciji
Visoka dostupnost zahtijevala je autonomne podatkovne centre na lokacijama grupe. Kako bismo mogli brzo intervenirati u slučaju problema, veliko su olakšanje visoko standardizirani i stoga gotovo identični podatkovni centri. Iako pojedini sustavi rade neovisno jedan o drugom, informatička infrastruktura, koja se može proširiti u bilo kojem trenutku, i povezani procesi znatno pojednostavljuju rad te su u konačnici bili odlučujući za suradnju s Rittalom. Osim toga, nove lokacije mogu se jednostavno integrirati u postojeće IT okruženje, a postojeći podatkovni centri mogu se proširiti.
Iscrpan nadzor osigurava sigurnost
Danas četiri od pet spa i sauna centara trenutno koriste Rittal proizvode kao što su standardizirani TS IT rackovi i/ili rješenja za klimatizaciju. Sustav nadzora Rittal Computer Multi Control III (CMC III) koristi senzore u policama poslužitelja kako bi provjerio radi li svaka funkcija glatko na licu mjesta. U tu svrhu podatkovni centri prikupljaju podatke o temperaturi, vlažnosti, brzini protoka zraka i još mnogo toga. Podaci se objedinjuju i obrađuju u centralnoj jedinici. Zatim se integriraju u Rittal RiZone sustav za upravljanje podatkovnim centrom putem Simple Network Management Protocol (SNMP). Ovaj softver za upravljanje infrastrukturom podatkovnog centra (DCIM) nalazi se u drugom podatkovnom centru. Odatle kontinuirano prati podatke koje prima s pojedinačnih lokacija i – ako je potrebno – aktivira alarm. Jer ako nešto ne radi, besprijekoran alarmni sustav mora jamčiti da se odmah mogu poduzeti mjere za ispravljanje problema. Danas hardver u WUND grupi radi savršeno. Zastoji i kvarovi sada su stvar prošlosti. Ipak, dva partnera već planiraju sljedeće korake, poput širenja IT-a zbog sve veće digitalizacije. Spa posjetitelj ipak neće primijetiti ništa od toga dok leži ispod jedne od 500 palmi s IP adresom i sanja o južnim morima.
Pregled
- Projekt
- WUND grupa
- Lokacija
- Friedrichshafen, Njemačka
- Podružnica
- IT-infrastructure
- Izazov
Visoko učinkovita IT infrastruktura otporna na kvarove s maksimalnom standardizacijom
Visoka dostupnost podataka i pristup nacionalnoj servisnoj mreži- Rješenje
Autonomni EDGE podatkovni centri na četiri lokacije
Modularni i redundantni UPS sustav za maksimalnu pouzdanost
Paketi tekućeg hlađenja (LCP), zadržavanje hladne zone za maksimalnu energetsku učinkovitost
CMC III nadzorni sustav i RiZone DCIM softver za visoku dostupnost IT infrastrukture