Nizozemski vodoopskrbni sustav jedno je od najvećih infrastrukturnih dostignuća u posljednjih stotinu godina. A podzemna vodovodna mreža se razvija, između ostalog kako bi se suprotstavila učincima klimatskih promjena. To se također odnosi na vodoopskrbni sustav vodovod Vitens. U pokrajinama Utrecht, Gelderland, Overijssel, Friesland i Flevoland, 5,5 milijuna ljudi koristi usluge Vitensa svaki dan. Najveći vodovod u Nizozemskoj "digitalizira" mrežu kako bi opskrba pitkom vodom bila još pouzdanija. Komponente za prikupljanje potrebnih mjernih podataka Vitens je smjestio u robusna Rittal kućišta za vanjsku montažu.
Kućišta su neuništiva. Još uvijek koristimo Rittal vanjska kućišta koja su postavljena prije 15 godina jer ih nikad nismo morali mijenjati. Lako se održavaju, otporni su na koroziju i imaju dobre brtve. Zaključak: ne trebamo brinuti o tome.
Nadzor i niska potrošnja energije
Vodovod Vitens opskrbljuje dio mreže pitke vode od 49.000 kilometara sa senzorima koji registriraju što se događa u mreži cjevovoda u stvarnom vremenu. Elektroničke komponente šalju podatke mjerenja prikupljene iz vanjskih kućišta u sustav. Ovo je moguće putem web aplikacija. Potencijali pritiska vode u različitim područjima mreže također su precizno dokumentirani ovim sustavom. To omogućuje Vitensu da pošalje servisnog tehničara prije nego što kupac otkrije probleme s opskrbom pitkom vodom. Vitens je uvjeren u buduće sinergijske učinke sustava: manju potrošnju energije i još bolje praćenje kvalitete vode. Elektroničke komponente nezamjenjive su za praćenje razine vode i tlačnog potencijala. Vitens već desetljećima smješta ove komponente u aluminijska vanjska kućišta tvrtke Rittal kako bi osigurao optimalno funkcioniranje kabelske mreže.
Hermetički zatvoreno, male težine
Ovisno o funkcionalnim zahtjevima, Vitens koristi vanjska kućišta s dvostrukom ili jednostrukom stijenkom. Komponente ugrađene u kućište su ključne. Rittal CS New Basic s jednostrukom stijenkom može se koristiti gdje god je potrebno učinkovito rasporediti velik broj kabela. Ova kućišta uglavnom sadrže komponente pasivnog sustava koje postavljaju niske zahtjeve za klimatizaciju. Ventilirani krov osigurava niske temperaturne fluktuacije i sprječava kondenzaciju. Zahvaljujući visokokvalitetnoj zaštiti od korozije, visokoj klasi zaštite do IP 55 i svestranosti, Rittal CS New Basic je idealno kućište za sve primjene s malim disipacijama.
Funkcionalni zahtjevi
CS New Basic kućišta imaju čvrsti zasun u tri točke i brtvu od poliuretanske pjene. Vanjska kućišta su hermetički zatvorena - čak i s donje strane gdje su umetnuti kabeli. Za Vitens je važno da su prirubne ploče visoke kvalitete, jer postoji velika opasnost od ulaska insekata oko ulaza kabela. To se u svakom slučaju mora spriječiti, inače bi moglo doći do poremećaja u radu. Životni vijek Rittal kućišta pozitivno utječe na troškove održavanja. Kućišta su dostupna na zahtjev i laka su za transport zbog male težine. U nadolazećim godinama Vitens namjerava dodatno digitalizirati vodovodnu mrežu i sve više vanjskih kućišta zamijenit će nova vanjska kućišta Rittal koja su prikladna za optimalnu zaštitu osjetljivih komponenti. Time je omogućeno dodatno proširenje sustava nadzora. Rezultat je inteligentna mreža koja je optimizirana pomoću tisuća senzora.
Pregled
- Projekt
- Wasserwerke Vitens
- Lokacija
- Zwolle, Nizozemska
- Podružnica
- Infrastructure-Telecommunications
- Izazov
Zaštita osjetljivih komponenti za potrebne mjerne podatke u otpornim, dugotrajnim vanjskim kućištima
Proširenje sustava nadzora za opskrbu pitkom vodom- Rješenje
Vanjska kućišta s dvostrukom ili jednom stijenkom, IP55
Vijek trajanja Rittalovih ormara pozitivno utječe na troškove održavanja