Nizozemska pokrajina Južna Nizozemska upravlja i održava 78 mostova na svojoj mreži plovnih putova. Razvila je standardizirano rješenje za kontrolu ove infrastrukture – na primjer njihovo otvaranje i zatvaranje kako bi brodovi mogli proći. Ovo rješenje koristi različite Rittal komponente. Zahvaljujući integriranom pristupu i dosljednoj upotrebi sistemskih proizvoda, partner za održavanje EPC Groep može jamčiti siguran, pouzdan i dugotrajan rad uz niske troškove održavanja.
U suradnji s tvrtkom Rittal razvijen je rashladni sustav koji je izravno povezan sa sustavom za povrat topline.
Daljinsko upravljanje mostovima
Godine 2006. pokrajina Južna Nizozemska odlučila je daljinski kontrolirati svoje mostove kako bi osigurala nesmetan prolaz brodova rijekama. Od tada se hidrotehničke građevine postupno otvaraju vlastitom svjetlovodnom mrežom. Elektronička kontrola i daljinski nadzor svih spojenih mostova odvija se preko pet kontrolnih centara prema standardiziranom konceptu upravljanja, sigurnosti i održavanja. Jedan od kontrolnih centara nalazi se u futurističkoj zgradi Steekterpoort pored povijesnog mosta za podizanje Gouwsluis u Alphen aan den Rijn. Odavde se kontroliraju 24 pomična mosta u pokrajini Južna Nizozemska. Unatoč ekonomičnom održavanju, dobro osmišljen koncept osigurava maksimalnu dostupnost i sigurnost upravljačke tehnologije te omogućuje dobru protočnost prometa na plovnim putovima.
Optimizirana sigurnost i smanjeni troškovi održavanja zahvaljujući standardnim komponentama
Koncept pokrajine Južna Nizozemska isključivo predviđa korištenje standardnih komponenti – počevši od kamera i senzora, preko Rittal TS IT rackova do LCP rashladnih jedinica koje su smještene u pet kontrolnih centara. To olakšava rad partnera za održavanje i smanjuje vrijeme zastoja i troškove održavanja. U tom kontekstu sklopljen je i servisni ugovor s Rittalom, što znači da Rittal servisna organizacija osigurava pravovremenu zamjenu komponenti osjetljivih na greške.
Usredotočite se na izdržljivost i višestruku upotrebu hlađenja
Prilikom odabira rashladnog sustava instaliranog u kontrolnim centrima za ICT uređaje fokus nije bio samo na dugovječnosti već i na višestrukim prednostima. Tino van As, voditelj projekta u tijelu za upravljanje infrastrukturom pokrajine Južna Nizozemska kaže: „2012. godine Rittal je upravo iznio LCP hlađenje u rack-u na tržište. Brzo smo uvidjeli prednosti ovog hlađenja na razini IT racka koji štedi energiju, ali željeli smo više – tražili smo načine da ovaj rashladni sustav učinimo još izdržljivijim.” Zatim je, u suradnji s Rittalom, razvijeno rješenje koje se sastojalo od priključaka na toplinski sustav. Preostala toplina iz podatkovnog centra koristi se za grijanje operativnog centra. To rezultira značajnom godišnjom uštedom energije i CO2 energije.”
Pregled
- Projekt
- Pokrajina Južna Nizozemska
- Lokacija
- Den Haag, Nizozemska
- Podružnica
- Infrastructure-Telecommunications
- IT-infrastructure
- Izazov
Elektronsko daljinsko upravljanje i daljinski nadzor svih povezanih mostova putem pet kontrolnih centara
Najveća dostupnost tehnologije upravljanja
Dugotrajnost i višestruka upotreba rashladnog sustava u kontrolnom centru
- Rješenje
Korištenje standardnih komponenti: Rittal TS IT rackovi, LCP (Liquid Cooling Package) za minimizirano vrijeme zastoja i troškove održavanja
Visoke godišnje uštede energije
Servisni ugovor osigurava pravovremenu zamjenu komponenti osjetljivih na greške