Skladištenje električne energije često je neophodno za sigurnu opskrbu energijom. Na primjer, u kolibi Alpine Club u dijelu Coburg, koja se nalazi na 1900 metara nadmorske visine u lancu Mieminger u Tirolu. Električna energija za kolibu generira se fotonaponskim sustavom i CO₂-neutralnom kombiniranom EL-TO elektranom koja radi na biljno ulje. Kako bi se energija proizvedena iz FN sustava mogla koristiti i u mraku, proizvođač skladišta energije TESVOLT ugradio je skladišni sustav litij-ionskih baterija s kapacitetom od 77 kWh u rustikalnoj kolibi. Planinari i izletnici koji su gosti u kolibi imaju koristi od toplih tuševa, sušionice, pa čak i interneta. Standardizirane komponente iz Rittala tome daju važan doprinos. p>
S Rittalom možemo zadovoljiti sve zahtjeve tržišta za skladištenjem energije. Sustav nam omogućuje da budemo konkurentni u pogledu cijene i dosljedno pružamo visoku kvalitetu.
Fleksibilnost u opskrbi energijom
TESVOLT opskrbljuje pohranu energije s iznimno snažnim baterijskim ćelijama. U vezi s elektranom na vjetar, sunce, vodu, bioplin ili kombiniranu elektranu toplanu, rješenja za pohranu energije nude najveću moguću fleksibilnost u opskrbi energijom. Sustavi za pohranu ne samo da su se dokazali za komercijalnu upotrebu, već također osiguravaju opskrbu strujom u teškim i udaljenim područjima diljem svijeta.
Komponente visoke kvalitete
Međudjelovanje nekoliko komponenti ključno je za pouzdan sustav skladištenja električne energije. Osim baterijskih ćelija, to uključuje distribuciju energije, klimatizaciju i nadzor sustava. Sve mora savršeno funkcionirati kako bi skladišni sustav mogao postići svoj maksimalni radni vijek od oko 30 godina i raditi s visokom učinkovitošću. I zbog toga se TESVOLT oslanja isključivo na najvišu kvalitetu komponenti - na primjer sistemske komponente iz Rittala. Iznimno velika, standardizirana ponuda proizvoda omogućuje visok stupanj tehničke fleksibilnosti. Dodatni plus su kratki rokovi isporuke. Komponente zadovoljavaju sve potrebne standarde i zadovoljavaju najviše standarde kvalitete.
Stabilan i fleksibilan
Do osam baterijskih modula à 50 kilograma može se sigurno integrirati u stabilan upravljački ormar. Upravljački ormarići mogu se fleksibilno rasporediti i također mogu izdržati ekstremne zahtjeve okoline kao što su toplina, hladnoća ili vlaga. Osim kućišta upravljačkih ormara, TESVOLT također koristi komponente za distribuciju električne energije, klimatizaciju i nadzor iz Rittala. Za tvrtku je važno da može brzo reagirati na nove zahtjeve tržišta. Sa svojom raznolikošću komponenti, Rittal nudi točno onu fleksibilnost koju TESVOLT treba. TESVOLT ne samo da opskrbljuje skladište električne energije, već također savjetuje o planiranju cjelokupnog energetskog sustava. Danas TESVOLT isporučuje svoja fleksibilna rješenja za pohranu energije diljem svijeta i stekao je teško izborene tržišne udjele.
Pregled
- Projekt
- Tesvolt GmbH
- Lokacija
- Lutherstadt Wittenberg, Njemačka
- Podružnica
- Energy
- Izazov
- Skladištenje električne energije u planinskoj kolibi iz FN sustava i kombinirane EL-TO elektrane
- Osiguranje dugog vijeka trajanja uređaja za pohranu energije
- Savršena interakcija svih komponenti poput distribucije energije, klimatizacije i nadzora sustava
- Rješenje
- Rittal razvodni ormari, kao i komponente za napajanje, klimatizaciju i nadzor, koje već imaju potrebne standarde
- Mogućnost fleksibilnog rasporeda
- Zaštita od ekstremnih zahtjeva okoline kao što su toplina, hladnoća ili vlaga