Schaper Steuerungstechnik

VX25 u praksi

Montaža kabelskih stezaljki u ormaru na točno odgovarajućoj visini zvuči kao prilično lagan zadatak. Međutim, vrlo je uobičajeno otkriti da su šine na dva susjedna ormara izmaknute za samo jednu rupu. Srećom, osoblje u radionici Schaper Steuerungstechnik GmbH u Herfordu više ne mora brinuti o prerađivanju ove vrste problema. Mali, vrlo suptilan detalj na novom VX25 sustavu ormara nudi rješenje – brojanje rupa na novim profilima okvira osigurava da se položaj ugradnje može precizno odrediti.

Proizvodnja sklopnih blokova na vrijeme i pridržavanje traženih datuma isporuke među glavni su izazovima za srednje velike proizvođače sklopnih blokova. Kako bismo unatoč velikom vremenskom pritisku mogli optimalno implementirati sustave, također je važno imati optimalne komponente i sustave. Tehničari u Schaperu stoga su bili uzbuđeni kada su prvi put isprobali novi VX25 sustav iz Rittala u svojim projektima. Prvi praktični test novog kućišta bio je dokazivanje njegove vrijednosti u velikom sklopnom bloku duljine 30 do 40 metara.

U mnogim slučajevima VX25 štedi vrijeme, što nam pomaže u velikim pritiscima na rokove.
Nils Mentrup, tehnički direktor, Schaper Steuerungstechnik
h2>Smanjena raznolikost dijelova

S kućištem Rittal VX25, sve je usmjereno prema povećanju učinkovitosti - i to je brzo vidljivo u praksi u Schaperu. Manji broj dijelova za proširenje važna je prednost, primjerice, koja se izravno uočava u pojednostavljenju skladištenja. Zaposlenici to primjećuju kako u centralnom skladištu tako i u skladištu dijelova za pojedine projekte izravno na svojim radnim mjestima. Budući da ima manje različitih dijelova, zabuna je rjeđa.

Manje je često više, čak i s najmanjim komponentama: svi vijci u novom sustavu su Torx30; monter uvijek ima pravi akumulatorski odvijač pri ruci. "U prošlosti smo uvijek imali dva odvijača opremljena odgovarajućim nastavcima - sada nam treba samo jedan", kaže Nils Mentrup, tehnički direktor u Schaperu.

Brže sastavljanje

VX25 također pojednostavljuje sastavljanje na mnogo različitih načina, što pomaže u uštedi vremena. Vrata kućišta, na primjer, mogu se lako ukloniti, a novi sustav eliminira potrebu za izvlačenjem klinova šarki. Osoblje tvrtke Schaper uvijek ima tendenciju skidanja vrata prije nego započne s montažom i ožičenjem, što im olakšava posao - osobito kada je potrebno ožičiti kabele preko više kućišta. "Ušteda u montaži i demontaži može biti sve do jedne minute i više za svaka vrata“, kaže Mentrup računajući ušteđeno vrijeme. Kada je riječ o velikim sustavima, te se minute brzo zbrajaju u sate. Koncept montaže od strane jedne osobe, koji se odnosi na cijelo kućište, također pomaže ubrzati stvari. Na primjer, jedan zaposlenik može montirati stražnji panel bez pomoći svog kolege. Panel se jednostavno objesi na mjesto na vrhu i ostaje na mjestu dok se pritežu vijci. Može se raditi i o samo nekoliko pokreta rukom, ali to osigurava da drugi kolega može obavljati ostale zadatke u isto vrijeme.