Ako hit "Last Christmas" odjekne iz zvučnika u restoranima, robnim kućama ili na božićnim sajmovima, godišnje se isplati osam milijuna eura tantijema - tj. udjela u dobiti koji ide umjetniku za života i kasnije - kao u ovom slučaju - njegovim nasljednicima.
Kako bi se zaštitila prava švicarskih glazbenika na njihove tantijeme, SUISA (od SUISse Auteurs), zadruga autora i izdavača glazbe, osnovana je 1923. godine. Danas je unutar nje više od 37 000 skladatelja, tekstopisaca i glazbenih izdavača. Moderna informatika i učinkovita infrastruktura osnovni su preduvjeti za upravljanje brojnim licencama i naplatu pravnih naknada čim glazbeno djelo zasvira na pozornici, radiju ili televiziji.
Svakako osjećamo da štedimo novac i istovremeno činimo nešto dobro za okoliš.
Sigurnost i neovisnost zahvaljujući našem vlastitom podatkovnom centru
Izazov je bio taj što je podatkovni centar bio iz šezdesetih godina prošlog stoljeća i cijeli prostor od 150 m2 bio je hlađen kako se serveri ne bi pregrijavali. Thomas Lagler, voditelj IT projekata u SUISA-i, objašnjava: „U osnovi, morali smo samo ohladiti prostoriju od možda 15 m2. Tako da to nije imalo ni ekonomskog ni ekološkog smisla.” SUISA je stoga krajem 2016. odlučila modernizirati podatkovni centar. Trebalo je izbjeći outsourcing, a infrastrukturu zadržati unutar tvrtke. Lagler je kao razlog za to naveo želju za sigurnošću i neovisnošću od jednog pružatelja usluga. Zahtjevi za Rittal bili su energetski učinkovito hlađenje i optimizacija ranog otkrivanja i gašenja požara.
Disipacija topline na izvoru nastanka
Svako je poduzeće jedinstveno i hoće li htjeti hladiti pojedinačne IT rackove ili cijele prostorije ovisi o konkretnoj situaciji. Jedinice za kontrolu klime montirane izravno na IT rack, na primjer, raspršuju toplinu izravno na mjestu gdje se ona pojavljuje i stoga su posebno učinkovite. Koncept je to koji je uvjerio SUISA. “Drugi dobavljači mogli su samo odmahivati glavom jer su utvrdili da postojeći podignuti pod predstavlja dobru početnu poziciju. Činilo im se jasnim da se mogu držati starog koncepta i nastaviti raditi s odvojenim hladnim/toplim zonama za rackove,” dodao je Thomas Lagler. Međutim, koncept Rittala predvidio je nešto drugačije. U SUISA-i su postavljena četiri TS IT racka s po dvije Liquid Cooling Package(LCP) CW jedinice plus IT rashladni uređaj. LCP-ovi koriste hladnu vodu kao rashladni medij i mogu se nositi s vrlo visokim toplinskim opterećenjima od čak 55 kW po racku. Temelji se na izmjenjivaču topline zrak/voda koji koristi hladnu vodu za hlađenje zagrijanog zraka iz IT racka. Zadana vrijednost je stoga temperatura dovodnog zraka poslužitelja koju korisnik može slobodno postaviti. Američko društvo inženjera grijanja, hlađenja i klimatizacije (ASHRAE) trenutno preporučuje temperature dovodnog zraka između 18 °C i 27 °C. LCP CW potpuno automatski regulira ovu zadanu vrijednost prilagođavajući protok vode i volumetrijski protok zraka stvarnim gubicima topline. SUISA nije morala provoditi nikakve strukturne promjene za ovaj sustav. Što se tiče protoka zraka, rackovi su sada zatvoreni ili sa staklenim vratima. Na ovaj način se hlade samo rackovi.
Praćenje i rano otkrivanje požara
Sustav nadzora Rittal CMC III u središtu je nadzora i ranog otkrivanja požara. Sastoji se od središnje procesorske jedinice koja u podatkovnom centru komunicira s različitim senzorima za temperaturu, pristup, curenje, dim/vatru i vlagu u ormaru. Čim u racku postane previše toplo, vrata se automatski otvaraju kako bi se za hlađenje koristio okolni zrak iz podatkovnog centra.
U prošlosti nije bilo mjerača električne energije samo za podatkovni centar. Sada se potrošnja može pratiti i ocjenjivati sve do poslužiteljske jedinice - važan korak prema energetskoj učinkovitosti.
Pregled
- Projekt
- SUISA (SUISse Auteurs)
- Lokacija
- Zurich, Švicarska
- Podružnica
- IT-infrastructure
- Izazov
Stari podatkovni centar nije bio energetski učinkovit, hlađen je cijeli prostor od 150 m2
Energetski učinkovito hlađenje i optimizacija otkrivanja i gašenja požara
- Rješenje
In-row hlađenje (LCP CW) disipira toplinu izravno na izvoru (55 kW)
Rittal CMC III nadzorni sustav za rano otkrivanje požara (uključujući senzore za temperaturu, curenje i vlagu).
Praćenje potrošnje energije do posljednje serverske jedinice