Zamislite da zalihe zrna kave u supermarketu ponestaju. Supermarket reagira postavljanjem automatizirane narudžbe svom veletrgovcu. Kupac, koji je - prema popularnom sloganu - uvijek u pravu, ne primjećuje ništa od navodnog uskog grla i može i dalje uživajte u svojoj jutarnjoj šalici vruće kave. Scenariji poput ovog već se simuliraju u velikom talijanskom lancu supermarketa.
Tvrtka se oslanja na IT infrastrukturu iz Rittala za jedinstveno iskustvo kupnje i visoku dostupnost IT procesa.
Supermarketi, koji se često nalaze na periferiji grada, postupno se opremaju identičnim Rittal IT rješenjem. Rittal Edge podatkovni centar sastoji se od dva TS IT racka s dvije jedinice za distribuciju energije i CMC III nadzornim rješenjem i ne zahtijeva posebnu prostoriju za instalaciju. Svaki rack se hladi Blue e+ rashladnom jedinicom montiranom na krovu. Cilj je uspostaviti jedinstvenu i standardiziranu IT infrastrukturu u svim supermarketima koja jamči visoku dostupnost svih IT procesa, a time i jedinstveno korisničko iskustvo. Cjenik će se u budućnosti digitalizirati. U tjednima posebnih ponuda papirnate naljepnice na proizvodima ili policama neće biti potrebno mijenjati. Naravno, mora se osigurati da blagajna zna akcijsku cijenu i da kupac plati točnu cijenu. Plaćanje se također vrši putem pametnog telefona kupca, što je brže od brojanja novaca u novčaniku.
U slučaju kvara sustava, ugovor o razini usluge s Rittalom obećava uslugu unutar četiri sata.
Pregled
- Projekt
- Talijanski trgovac na malo
- Lokacija
- različite lokacije, Italija
- Izazov
Visoka IT dostupnost za digitalne procese u supermarketu (npr. putem digitalnih cjenika ili plaćanja putem pametnih telefona)
Jedinstvena i standardizirana IT infrastruktura
Bez posebnih prostorija za postavljanje IT infrastrukture
- Rješenje
Podatkovni centar Rittal Edge u svakom supermarketu
Visoka dostupnost IT procesa
PDU prebačen za distribuciju energije
Krovna rashladna jedinica Blue e+ osigurava visoku energetsku učinkovitost
Kompletan nadzor putem CMC III