Trenutno 2800 malih hidroelektrana u Austriji opskrbljuje električnu energiju u javnu opskrbnu mrežu. Da bi ovo radilo, potrebna je i funkcionalna električna oprema. H&W Control GmbH isporučuje je već tri godine u inozemstvo i ima izvozni udio od oko 75%”, kažu ing. Rainer Huber i Christian Wieland, direktori tvrtke.
Rittal podržava panelbuildere u planiranju i realizaciji kućišta - ponuda koju rado iskorištavamo.
Europska kvaliteta se računa
Tvornica na najvišoj planini Paname, Volcán Barú, puštena je u rad u studenom 2015. godine. U Južnoj Americi, reputacija europske opreme vrlo je visoka, kao i povjerenje u njezine standarde. H&W Control stoga vjeruje njemačkoj kvaliteti Rittalovih kućišta. Pet polja - tri za upravljanje energijom sa sustavom sabirnica RiLine 1600 A i dva polja za upravljanje postrojenjem - isporučena su u Panamu.
Brza instalacija
"U Ennstalu se radilo o remontu električne opreme male hidroelektrane koja postoji od 1980-ih", opisuje Christian Wieland, direktor lokalnog projekta H&W Control. Kako bi prekid rada elektrane sveo na minimum, H&W Control koristio je novi Rittal 185 mm sabirnički sustav. Rainer Huber, također generalni direktor tvrtke H&W Control GmbH, posebno cijeni to što je sustav tako kompaktan i što ušteda prostora i troškova daje veliku prednost u odnosu na konkurenciju.