U Fordovoj tvornici motora u Kölnu došlo je do nekoliko zatvaranja tvornica unutar godine dana zbog neispravnih rashladnih jedinica. Ponuda Rittala da izvrši analizu svih rashladnih jedinica neovisno o proizvođaču i također da se pogledaju potencijalne uštede energije odmah je prihvaćena. Analiza Rittal servisnih stručnjaka pokazala je da je jedanaest posto ugrađenih rashladnih jedinica hitno zahtijevalo popravke i zamjene. Osim toga, Rittal je pripremio opsežan izračun energetske učinkovitosti koji je pokazao potencijalne uštede od preko pola milijuna eura unutar 10 godina i razdoblje amortizacije za investiciju u nove rashladne jedinice od samo 2,4 godine.
Rittal provjera otkrila je značajan potencijal uštede za naše postrojenje.
Više od 220 rashladnih uređaja različitih proizvođača na ispitnom stolu
Rittalovi tehničari pregledali su status održavanja preko 220 rashladnih jedinica u tvornici Ford u Kölnu - kako Rittal klimatizacijskih jedinica tako i drugih proizvođača. Provjerili su komponente rashladnih jedinica na prljavštinu, oštećenja i buku ležaja. Zatim su sastavili popis za provjeru održavanja i formulirali prijedloge za poboljšanje. Analiza je pokazala da je od preko 220 instaliranih rashladnih uređaja 25 neispravno i zahtijeva popravak ili zamjenu. Većina tih uređaja bili su konkurentski proizvodi s prosječnom starošću od samo pet godina.
Praktični test s jedinicom za hlađenje Rittal Blue e+ daje uvjerljive rezultate
Paralelno sa servisnom provjerom, tim Rittala postavio je postrojenje za praktično testiranje u tvornici motora. Od srpnja 2016. godine rashladna jedinica Rittal Blue e+ od 2,6 kW uspoređivana je s rashladnom jedinicom konkurencije od 2,5 kW. Dosadašnji rezultati pokazuju uštedu energije od 88,9 posto za uređaj Blue e+ u usporedbi s konkurentnim proizvodom.
Rezultati impresioniraju voditelja održavanja proizvodnog pogona
Rittal je upotrijebio prikupljene podatke za izradu sveobuhvatnog proračuna učinkovitosti za tvornicu Ford u Kölnu. Zamjenom 150 rashladnih jedinica s Rittal Blue e i Blue e+ tijekom radnog vijeka od deset godina, u Kölnu se može postići ušteda energije od preko 552.000 eura i 276,3 tona CO2. Nakon odbitka iznosa ulaganja, razdoblje amortizacije je samo 2,42 godine, što je znatno ispod traženih 3,5 godine.
Učinkoviti proizvodi iz Rittala i servisni savjeti pomogli su Rittalu da bude korak bliže ponovnom uključivanju u tehničku specifikaciju isporuke s jedinicama za hlađenje. Velika potvrda za servisni tim Rittala i njihove nove servisne usluge.
Pregled
- Projekt
- Ford Motorenwerke
- Lokacija
- Cologne, Njemačka
- Podružnica
- Automotive-Industry
- Izazov
- Smanjenje potrošnje energije
- Pouzdanost rashladnih uređaja
- Rješenje
- Rittal servisna provjera rashladnih jedinica u tvornici
- Zamjena 150 rashladnih jedinica s Rittal Blue e+ i Rittal Blue e
- Do 88,9% manje potrošnje energije
- Ušteda energije do 276,3 tona CO₂