ATR Industrie-Elektronik GmbH sa sjedištem u Krefeldu izradio je sustav razvodnih ormara s ukupno 150 metara kućišta za tvornicu za proizvodnju ploča od vlaknatice u SAD-u. Kako bi osigurao prihvaćanje bez problema u Barnwellu, Južnoj Karolini, sustav je morao biti u skladu s UL-om. Dok je Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC) ta koja postavlja standarde u Europi, na tržištu SAD-a potrebno je poštivati Underwriters Laboratories (UL) standarde. A oni su puno stroži
. Za proizvođače sklopnih uređaja koji izvoze u SAD, osiguranje usklađenosti nije lak zadatak stoga trebaju stručnost i vješte partnere kao što je Rittal.Možemo napraviti UL – a zahvaljujući izvrsnoj sposobnosti Rittala za isporuku, također smo u mogućnosti zadržati brzinu i isporuku na vrijeme koje obećavamo našim kupcima.
Kratak vremenski okvir
Tvornica, koja će proizvoditi do 280.000 m3 vlaknastih ploča godišnje nakon puštanja u pogon, najveća je narudžba u povijesti kompanije Siempelkamp Grupe, kojoj ATR pripada. Tvrtka isporučuje sklopne blokove za odgovarajuće komponente postrojenja za sve tvrtke Siempelkamp. A vremenska ograničenja su tijesna: između narudžbe i puštanja sustava u pogon prođe jedna do najviše jedna i pol godina. Važna komponenta je konačno prihvaćanje sustava bez problema od strane UL-a. Za razliku od IEC standarda, UL standardi za američko tržište u mnogim su slučajevima detaljniji. Sustave mora prihvatiti i odobriti inspektor na licu mjesta prije nego što se mogu pustiti u rad. Time se provjeravaju i certificiraju različiti materijali, komponente i krajnji proizvodi za njihovu radnu sigurnost. U slučaju UL-a, veći je fokus na osobnoj sigurnosti i zaštiti od požara.
Tipičan detalj u rasklopnim uređajima prema UL je zaključavanje razvodnih ormara. Mora se osigurati da se vrata upravljačkog ormara ne mogu otvoriti dok je sustav pod naponom.
Komponente s UL popisa
Osim znanja o tome kako implementirati sustav usklađen s UL-om, posebno je važno da što više komponenti već bude na UL popisu. Ovo je jedan od razloga zašto je Rittal jedan od ATR-ovih preferiranih dobavljača. Na primjer, upravljački ormari serije TS 8 i sustavi sabirnica već imaju UL certifikat. Komponente klimatizacije i druge komponente, kao što su nova energetski učinkovita LED rasvjeta za upravljački ormarić, nalaze se na UL popisu i stoga se mogu koristiti bez ikakvih problema. Laboratorij kvalitete Rittal akreditiran je od strane UL.
Tvrtka Siempelkamp odgovorna je za inženjering i električno planiranje sklopnog bloka. Električno planiranje obavlja se gotovo isključivo u Eplan Electric P8, a zatim je dostupno ATR-u.
Isporuke prema rasporedu i dosljedna pohrana podataka
ATR karakterizira međunarodna orijentacija i apsolutno pridržavanje rokova isporuke. Važan preduvjet za to je optimalna suradnja s dobavljačima. Konkretno, Rittalove pravovremene isporuke neophodne su za neometanu proizvodnju. Veliki kamion dva puta tjedno dostavlja upravljačke ormare, kućišta i druge komponente. Privremeni skladišni prostor na licu mjesta pruža dodatnu fleksibilnost.
U ATR-u se već radi na budućnosti izrade rasklopnih uređaja. Fokus je na digitalizaciji. Dosljednost upravljanja podacima jedan je od ciljeva. Prema ATR-u, podaci o Rittal proizvodima koji su dostupni na web stranici i na Eplan Data Portalu točni su i potpuni. Automatsko polaganje kabela prema građevinskim planovima, u kojima se automatski kreiraju duljine kabela, već se planira. Kako bi se i u ožičenju prešlo na proces bez papira, planira se korištenje tableta. Odobrene dokumente korisnici mogu spajati i uređivati pritiskom na gumb - potpuno temeljeno na pravilima.
Pregled
- Projekt
- ATR Industrie-Elektronik GmbH
- Lokacija
- Krefeld, Njemačka
- Podružnica
- Electrical-and-Automation
- Izazov
Razvodni ormari s ukupno 150 metara kućišta za tvornicu u SAD-u
Pravovremena isporuka upravljačkih ormara TS 8 usklađenih s UL standardom
- Rješenje
Razvodni ormari TS 8 s UL certifikatom, sustavima sabirnica, klimatizacijom i energetski učinkovitom LED rasvjetom