Proizvodnja

Učinite to bolje uz Industriju 4.0 i automatizaciju

Rittal nudi potpuno automatiziranu opremu za strojnu obradu, montažu komponenata i obradu žica, što Vam omogućuje da prilagodite rackove i kućišta s dosljedno visokom preciznošću i kvalitetom u inženjeringu postrojenja. EPLAN Smart Wiring čini ožičenje lakšim nego ikad prije. Podaci iz virtualnog prototipa povezuju sve radne stanice kako bi stvorili jedan besprijekoran, učinkovit proces.

Rittal Automation Systems osiguravaju svu podršku za automatizaciju potrebnu za bržu, lakšu, točniju i ponovljivu proizvodnju kućišta – idealan radni proces iz jednog izvora.

Rezanje

Digitalni blizanac pruža sve podatke o bušenju i rezanju za pripremu komponenti promjenjive duljine kao što su DIN šine, C/L šine/nosači kabela, kabelske kanalice i poklopci kabelskih kanalica za montažu.

Naša rješenja

Do 60% uštede uz Secarex

  • Alat visokih performansi za brz, precizan i pouzdan rad
  • Iskoristite značajnu uštedu vremena u usporedbi s ručnim rezanjem
  • Za standardne montažne šine nije potrebna promjena predloška
  • Optimizacija otpadnog materijala smanjuje Vaše materijalne troškove

Više o Secarex centru za rezanje

Modifikacija ormara

Na temelju podataka o bušenju i glodanju u digitalnom blizancu, kućište se prilagođava, a ravni dijelovi automatski se obrađuju na CNC stroju.

Naša rješenja

Do 74% uštede uz Perforex BC 

  • Radit ćete 8x brže na čeličnom limu i 20x brže na limu od nehrđajućeg čelika (u usporedbi s ručnom obradom)
  • S oko 150 kućišta godišnje, investicija u Perforex BC se isplati nakon otprilike 2,5 godine
  • Programirani radni nalozi dostupni su odmah, mogu se ponovno koristiti, lako se kopiraju i mijenjaju

Više o Perforex BC obradnom centru

89% uštede uz Perforex LC

  • Povećajte brzinu rezanja 20 puta (u slučaju lima od nehrđajućeg čelika i u usporedbi s Perforex BC strojem)
  • Obrada bez kontakta i niske vibracije bez trošenja alata - s niskom emisijom buke
  • Zahvaljujući 3D obradi, radni dio ne treba ponovno stezati
  • Povećajte propusnost u kraćem vremenu i poboljšajte konkurentnost

Više o Perforex LC laserskom obradnom centru

  • Kratki radni ciklusi uz stalno visoku kvalitetu obrade
  • Brz povrat ulaganja: Perforex MT se isplati već kod obrade 100 kućišta godišnje
  • Radit ćete 8x brže s čeličnim limom i 20x brže s limom od nehrđajućeg čelika (u usporedbi s ručnom obradom)

RiPanel Processing Centar

Montaža

2D izgledi koji sadrže sve informacije potrebne za montažu generiraju se na temelju položaja opreme u digitalnom blizancu.

  • Praktično rješenje za pojednostavljenje rukovanja pojedinačnim ormarima i ormarima u nizu
  • Nosivost do 1,8 t
  • Ispitano u skladu s Direktivom o strojevima
  • Učinite svoje podatke dostupnima i transparentnima za sve uključene u projekt u bilo kojoj fazi lanca vrijednosti
  • Pogledajte i komentirajte promjene s bilo koje lokacije pomoću internetskog preglednika
  • Komunicirajte i surađujte jednostavno i bez papira - u različitim projektima, disciplinama i tvrtkama

Više o EPLAN eViewu

  • Ergonomsko rješenje za procese obrade kućišta
  • Mobilni, nagibni i (ovisno o varijanti) montažni stol podesivi po visini
  • Jednostavno, varijabilno pričvršćivanje montažnih ploča pomoću spojnica za brzo otpuštanje
  • Neovisno o električnoj mreži, potreban je minimalan prostor kada se ne koristi
  • LT 1000 kolica za skladištenje i transport za jednostavno rukovanje ravnim dijelovima

Označavanje

Identifikacijski podaci iz digitalnog blizanca prosljeđuju se na pisače naljepnica što eliminira potrebu za ručnim unosom, sortiranjem i uređivanjem.

Naša rješenja

  • Prijenos podataka putem standardiziranih sučelja na proizvođačeve sustave za ispis naljepnica
  • Nije potreban ručni unos, sortiranje ili uređivanje

Više o EPLAN Electric P8

Izrada žica

Izrada digitalnog blizanca uključuje, između ostalog, definiranje optimalnih ruta usmjeravanja električnih veza iz strujnih shema u ormaru i određivanje potrebnih duljina za svaku od veza.
U kombinaciji sa specifičnim karakteristikama iz shema za boju, promjer, vrstu materijala i obradu krajeva žice, digitalni blizanac pruža podatke potrebne za ručnu i potpuno automatsku obradu žica ili kabela. Standardizirana sučelja također omogućuju izravno pružanje ovih podataka za potpuno automatsku obradu žice.

Naša rješenja

Do 80% uštede uz Wire Terminal

  • Prilikom proizvodnje 300 ili više ormara godišnje, Wire Terminal isplatit će se nakon samo otprilike 2,5 godine
  • Potpuno automatizirana proizvodnja osigurava vrhunsku kvalitetu u svakom trenutku
  • Dobava žica putem magazina/spremišta

Više o Wire Terminal WT potpuno automatiziranom stroju za obradu žice

Do 40% uštede s poluautomatskim strojevima

  • Povećajte učinkovitost u rutinskim operacijama poput rezanja na duljinu, skidanja izolacije i krimpanja
  • Iskoristite prednosti bržih procesa i izvanredne točnosti ponavljanja

Više o poluautomatskim strojevima

Ožičenje

Informacije o ožičenju u digitalnom blizancu koriste se za vizualizaciju puteva usmjeravanja i potrebnih spojnih točaka.
Pod uvjetom da su sve informacije potpune, ova vizualizacija situacije omogućuje ožičenje ormara bez sheme ožičenja.

Naša rješenja

Do 20% uštede uz Smart Wiring 

  • Radite 100% digitalno
  • Izgled sklopa, oprema, veze, tipovi veza i rute usmjeravanja jasno su vizualizirani
  • U slučaju izmjena u zadnjem trenutku, možete izvršiti automatsku usporedbu projekta kako biste izbjegli pogreške
  • Informacije o statusu olakšavaju primopredaju projekta između različitih članova osoblja i omogućuju jednostavno praćenje projekta
  • Dobava žica putem magazina/spremišta

Više o EPLAN Smart Wiringu

Ispitivanje

Popisi spajanja od točke do točke za žice, kabele, terminale i uređaje pomažu u prepoznavanju potencijalnih grešaka prije nego što se kućište pusti u rad.

Naša rješenja

  • Učinite svoje podatke dostupnima i transparentnima za sve uključene u projekt u bilo kojoj fazi lanca vrijednosti
  • Pogledajte i komentirajte promjene s bilo koje lokacije pomoću internetskog preglednika
  • Komunicirajte i surađujte jednostavno i bez papira - u različitim projektima, disciplinama i tvrtkama

Više o EPLAN eViewu

Do 20% uštede uz Smart Wiring 

  • Radite 100% digitalno
  • Izgled sklopa, oprema, veze, tipovi veza i rute usmjeravanja jasno su vizualizirani
  • U slučaju izmjena u zadnjem trenutku, možete izvršiti automatsku usporedbu projekta kako biste izbjegli pogreške
  • Informacije o statusu olakšavaju primopredaju projekta između različitih članova osoblja i omogućuju jednostavno praćenje projekta
  • Dobava žica putem magazina/spremišta

Više o EPLAN Smart Wiringu

Na sljedeći korak procesa: Rad i servis

Rittal Automation Systems

Busbar machining

Fast, precise, ergonomic bending, punching and cutting of copper and aluminium busbars.

Ožičenje

EPLAN Smart Wiring

Virtualni pomoćnik za ručno ožičenje prilikom izrade ormara. Od točke spajanja do točnog usmjeravanja, softver Vam pruža sve informacije o ožičenju koje trebate - u digitalnom obliku i također u 3D, ako je potrebno.