Zrakoplovstvo

Rittal pouzdano osvaja visine

Zrakoplovna industrija jedna je od najbrže rastućih industrija u svijetu. I ovdje digitalizacija stvara nove poslovne modele u cijelom sektoru.

To utječe na sve, od proizvođača zrakoplova i njihovih dobavljača do zračnih luka i zračnih prijevoznika, zahtijevajući od njih da gledaju dalje od svojih ključnih područja stručnosti i prilagode svoj strateški pristup novim digitalnim izazovima. Bez digitalne strategije, tvrtke su izložene riziku propuštanja vitalnog zamaha i koristi na žestoko konkurentnom zrakoplovnom tržištu.

Umjetna inteligencija prikladna je, primjerice, za korištenje ogromnih količina podataka koji se prikupljaju tijekom cijelog životnog ciklusa zrakoplova - tijekom proizvodnje, održavanja, ali i tijekom stvarnih letova. Analizom ovih podataka zrakoplovi se mogu koristiti učinkovitije, ekonomičnije i pouzdanije tijekom cijelog životnog vijeka.

Kako bi odgovorio na ove izazove, Rittal nudi cjelovita infrastrukturna rješenja za podatkovne centre i IT mreže. Različita rješenja kreću se od Edge podatkovnih centara za obradu podataka u stvarnom vremenu, do planiranja i konfiguracije stacionarnih podatkovnih centara i Cloud rješenja.

Robusna infrastruktura za pametni lanac vrijednosti

To zahtijeva vrhunsku infrastrukturu visokih performansi. S obzirom na svoju klasifikaciju kao kritične infrastrukture koja mora pružiti apsolutnu pouzdanost kako bi se osiguralo glatko odvijanje procesa, zrakoplovna infrastruktura treba zadovoljiti visoke standarde sigurnosti i zaštite. Ostali kriteriji uključuju unutarnje i vanjske zatvorene prostore koji mogu izdržati ekstremna opterećenja okoliša (kerozin, urea, visoke/niske temperature) i pouzdanu opskrbu energijom s ugrađenom redundancijom koja također mora biti zaštićena od vanjskih utjecaja.  

Rittal nudi modularnu tehnologiju rackova i ormara, učinkovitu kontrolu klime, distribuciju električne energije, alate za planiranje i globalnu servisnu podršku za zrakoplovnu industriju. Rezultat su impresivne tehničke, organizacijske i ekonomske prednosti, koje uključuju prilagođena rješenja za industriju zračnih luka, primjenjuju se na sve zadatke u zrakoplovima i u zračnim lukama. Portfelj uključuje end-to-end sustavna i infrastrukturna rješenja za sva područja zrakoplovne industrije – cjelovita i specifična za projekte – za sve unutarnje i vanjske zahtjeve. Rittal proizvodi zadovoljavaju globalne standarde i pružaju visoko učinkovita rješenja s maksimalnom radnom pouzdanošću, sve iz jednog izvora.

Prediktivno održavanje

Prediktivno održavanje - iznutra

Brza, automatizirana proizvodnja bez problema: Omogućeno prediktivnim održavanjem

Cooling units

Cooling units

Cooling units keep the enclosure internal temperature at a constant level, which is independent of the ambient temperature. The air routing meets individual requirements. Two separate circuits prevent the ingress of dust into the enclosure.

Airbus

Simulacije leta kao sigurnosni testovi

Prije nego što A320 po prvi put uzleti s piste u tvornici Airbus u Hamburg-Finkenwerderu, neophodna su opsežna ispitivanja i simulacije funkcija zrakoplova. Snažna simulacijska računala, koja su ugrađena zajedno s hardverom u upravljačke ormare, moraju...