Järjestelmän yksittäiskaappi VX SE

Koska yksinkertainen on usein parasta

Järjestelmän yksittäiskaappi VX SE

Koska yksinkertainen on usein parasta

Miksei yksinkertaisemmin, jos se on mahdollista? VX SE:ssä Rittalilla on fiksu yhdistelmä järjestelmäkaappia ja yskittäiskaappitekniikkaa – ja se tarjoaa myös joukon etuja tuottavuutesi parantamiseksi.

Onko AX liian pieni, mutta VX25 liian iso?

Järjestelmän yksittäiskaappi VX SE on tehokas vaihtoehto, jos kompakti kytkentäkaappi AX ei riitä, muttei tarvita VX25-rivityskaappijärjestelmää.

Järjestelmän yksittäiskaappi VX SE

Käytä VX SE:n etuja sovelluksesi hyväksi:

  • Kiinteiden sivuseinien ja katon ansiosta vähemmän tilaus- ja asennusvaivaa
  • Yhdestä kappaleesta valmistettu runko lisää rakenteen jäykkyyttä
  • Korkea kotelointiluokka, jopa IP 66/NEMA 4 tai 4X
  • Hyvät EMC-ominaisuudet yhdestä kappaleesta tehdyn kaappikonstruktion ansiosta
  • Suunnittelutyö 1:1 siirrettävissä VX:stä VX SE:hen
  • Lisävarusteena saatavien adapterikiskojen avulla runko voidaan muuttaa VX:ää vastaavaksi
  • Laaja valikoima eri kokoja, 1800 mm leveällä kaapilla voi korvata jopa kolme rivitettyä kaappia
  • 300 mm syvyydet soveltuvat kohteisiin, joissa tilaa on rajoitetusti, esim. kiinteistötekniikkaan

Järjestelmän yksittäiskaappi VX SE – koska yksinkertainen on usein parasta.

Asiakashyöty

Hyödynnä VX SE:n etuja omalle sovelluksellesi.

Rivikaappeja käytetään usein myös yksittäispystytyksiin. Myös seuraavaksi suurinta kompaktia kaappia haettaessa päädytään usein rivikaappeihin. Tähän asti VX SE -yksittäiskaapin edut...

Joustava valmistus

Järjestelmän yksittäiskaapin VX SE työstö voidaan tehdä suoraan Rittalin tehtaalla.

Käytä suunnittelutyösi yhteydessä laadittuja tietoja ja tilaa koteloon aukotuksia esimerkiksi kylmälaitteita, suodatintuulettimia tai laippalevyjä varten. Lisäät näin valmistusprosessisi tehokkuutta.

Käyttöalueet

Järjestelmän yksittäiskaappi VX SE on kuten asiakkaammee: monipuolinen!

Käytä etuja sovelluksesi hyväksi monenlaisilla käyttöalueilla ja hydöynnä korkeita kotelointiluokkia, monenlaisia mittavaihtoehtoja 300 mm syvyydestä 1800 mm leveyteen, materiaalivaihtoehtoja, yksinkertaista...

Apua siirtymään

Järjestelmän yksittäiskaapit SE 8 VX SE:ksi

Siirtymäapu mahdollistaa sinulle yksinkertaisen ja nopean siirtymän SE 8 -tuotteista uusiin VX SE -tuotteisiin.