Apua siirtymään

Järjestelmän yksittäiskaapit SE 8 VX SE:ksi

Siirtymäapu mahdollistaa sinulle yksinkertaisen ja nopean siirtymän SE 8 -tuotteista uusiin VX SE -tuotteisiin.

Tilausnumero
SE 8
Nimike SE8 Tilausnumero
VX SE
Nimike VX SE

5830.500

SE 8, LKS 600 x 1800 x 400 mm, asennuslevy LK 499 x 1696 mm, takaseinä yksiosainen

5830.600

VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 600 x 1800 x 400 mm, teräslevyä, asennuslevyllä, yksiovinen etupuolelta

5831.500

SE 8, LKS 800 x 1800 x 400 mm, asennuslevy LK 699 x 1696 mm, takaseinä yksiosainen

5831.600

VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 800 x 1800 x 400 mm, teräslevyä, asennuslevyllä, yksiovinen etupuolelta

5832.500

SE 8, LKS 800 x 2000 x 400 mm, asennuslevy LK 699 x 1896 mm, takaseinä yksiosainen

5832.600

VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 800 x 2000 x 400 mm, teräslevyä, asennuslevyllä, yksiovinen etupuolelta

5833.500

SE 8, LKS 800x2000x500 mm, asennuslevy LK 699 x 1896 mm, takaseinä yksiosainen

5833.600

VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 800 x 2000 x 500 mm, teräslevyä, asennuslevyllä, yksiovinen etupuolelta

5834.500

SE 8, LKS 800 x 2000 x 600 mm, asennuslevy LK 699 x 1896 mm, takaseinä yksiosainen

5834.600

VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 800 x 2000x600 mm, teräslevyä, asennuslevyllä, yksiovinen etupuolelta

5840.500

SE 8, LKS 1000 x 1800 x 400 mm, asennuslevy LK 899 x 1696 mm, takaseinä yksiosainen

5840.600

VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 1000 x 1800 x 400 mm, teräslevyä, asennuslevyllä, kaksiovinen etupuolelta

5841.500

SE 8, LKS 1200 x 1800 x 400 mm, asennuslevy LK 1099 x 1696 mm, takaseinä yksiosainen

5841.600

VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 1200 x 1800 x 400 mm, teräslevyä, asennuslevyllä, kaksiovinen etupuolelta

5842.500

SE 8, LKS 1600 x 1800 x 400 mm, asennuslevy LK 1499 x 1696 mm, takaseinä kaksiosainen

5842.600

VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 1600 x 1800 x 400 mm, teräslevyä, asennuslevyllä, kaksiovinen etupuolelta

5843.500

SE 8, LKS 1200 x 2000 x 400 mm, asennuslevy LK 1099 x 1896 mm, takaseinä yksiosainen

5843.600

VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 1200 x 2000 x 400 mm, teräslevyä, asennuslevyllä, kaksiovinen etupuolelta

5844.500

SE 8, LKS 1200 x 2000 x 500 mm, asennuslevy LK 1099 x 1896 mm, takaseinä yksiosainen

5844.600

VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 1200 x 2000 x 500 mm, teräslevyä, asennuslevyllä, kaksiovinen etupuolelta

5845.500

SE 8, LKS 1200 x 2000 x 600 mm, asennuslevy LK 1099 x 1896 mm, takaseinä yksiosainen

5845.600

VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 1200 x 2000 x 600 mm, teräslevyä, asennuslevyllä, kaksiovinen etupuolelta

5846.500

SE 8, LKS 1800 x 2000 x 500 mm, asennuslevy LK 1699x1896 mm, takaseinä kaksiosainen

5846.600

VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 1800 x 2000 x 500 mm, teräslevyä, asennuslevyllä, kaksiovinen etupuolelta

5850.500

SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 600 x 1600 x 400 mm, ruostumatonta terästä, 1.4301, asennuslevyllä, yksiovinen etupuolelta

5850.600

VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 600 x 1600 x 400 mm, ruostumatonta terästä, 1.4301, asennuslevyllä, yksiovinen etupuolelta

5851.500

SE 8, ruostumatonta terästä, LKS 600 x 1800 x 500 mm, asennuslevy LK 499 x 1696 mm, 1-ovinen

5851.600

VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 600 x 1800 x 500 mm, ruostumatonta terästä, 1.4301, asennuslevyllä, yksiovinen etupuolelta

5852.500

SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 800 x 1800 x 500 mm, ruostumatonta terästä, 1.4301, asennuslevyllä, yksiovinen etupuolelta

5852.600

VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 800x1800x500 mm, ruostumatonta terästä, 1.4301, asennuslevyllä, yksiovinen etupuolelta

5853.500

SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 800x2000x600 mm, ruostumatonta terästä, 1.4301, asennuslevyllä, yksiovinen etupuolelta

5853.600

VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 800 x 2000 x 600 mm, ruostumatonta terästä, 1.4301, asennuslevyllä, yksiovinen etupuolelta

5854.500

SE 8, ruostumatonta terästä, LKS 1000 x 1800 x 400 mm, asennuslevy LK 899 x 1696 mm, 1-ovinen

5854.600

VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 1000 x 1800 x 400 mm, ruostumatonta terästä, 1.4301, asennuslevyllä, yksiovinen etupuolelta

5855.500

SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 1200 x 2000 x 500 mm, ruostumatonta terästä, 1.4301, asennuslevyllä, kaksiovinen etupuolelta

5855.600

VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 1200 x 2000 x 500 mm, ruostumatonta terästä, 1.4301, asennuslevyllä, kaksiovinen etupuolelta

5830.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4, LKS 600 x 1800 x 400 mm, 1-ovinen

5830.680

VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 600 x 1800 x 400 mm, teräslevyä, IP66 / NEMA 4, asennuslevyllä, yksiovinen etupuolelta

5831.580

SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 800 x 1800 x 400 mm, teräslevyä, IP66 / NEMA 4, asennuslevyllä, yksiovinen etupuolelta

5831.680

VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 800 x 1800 x 400 mm, teräslevyä, IP66 / NEMA 4, asennuslevyllä, yksiovinen etupuolelta

5834.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4X, LKS 800 x 2000 x 600 mm

5834.680

VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 800 x 2000 x 600 mm, teräslevyä, IP66 / NEMA 4, asennuslevyllä, yksiovinen etupuolelta

5850.580

SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 600 x 1600 x 400 mm, ruostumatonta terästä, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, asennuslevyllä, yksiovinen etupuolelta

5850.680

VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 600 x 1600 x 400 mm, ruostumatonta terästä, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, asennuslevyllä, yksiovinen etupuolelta

5852.580

SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 800 x 1800 x 500 mm, ruostumatonta terästä , 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, asennuslevyllä, yksiovinen etupuolelta

5852.680

VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 800 x 1800 x 500 mm, ruostumatonta terästä, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, asennuslevyllä, yksiovinen etupuolelta

5853.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4X, LKS 800 x 2000 x 600 mm

5853.680

VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LKS: 800 x 2000 x 600 mm, ruostumatonta terästä, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, asennuslevyllä, yksiovinen etupuolelta

Kaikki järjestelmän yksittäiskaapit SE 8 ovat vain 31.3.2021 saakka saatavissa.

SE 8:sta VX SE:hen siirtymiseksi ehdotetut tuotteet ovat suositus.
Tarkista yksittäistapauksessasi, onko suositus sinulle sopiva.

Asiakashyöty

Hyödynnä VX SE:n etuja omalle sovelluksellesi.

Rivikaappeja käytetään usein myös yksittäispystytyksiin. Myös seuraavaksi suurinta kompaktia kaappia haettaessa päädytään usein rivikaappeihin. Tähän asti VX SE -yksittäiskaapin edut...

Joustava valmistus

Järjestelmän yksittäiskaapin VX SE työstö voidaan tehdä suoraan Rittalin tehtaalla.

Käytä suunnittelutyösi yhteydessä laadittuja tietoja ja tilaa koteloon aukotuksia esimerkiksi kylmälaitteita, suodatintuulettimia tai laippalevyjä varten. Lisäät näin valmistusprosessisi tehokkuutta.

Käyttöalueet

Järjestelmän yksittäiskaappi VX SE on kuten asiakkaammee: monipuolinen!

Käytä etuja sovelluksesi hyväksi monenlaisilla käyttöalueilla ja hydöynnä korkeita kotelointiluokkia, monenlaisia mittavaihtoehtoja 300 mm syvyydestä 1800 mm leveyteen, materiaalivaihtoehtoja, yksinkertaista...