Käyttöalueet

Järjestelmän yksittäiskaappi VX SE on kuten asiakkaammee: monipuolinen!

Käytä etuja sovelluksesi hyväksi monenlaisilla käyttöalueilla ja hydöynnä korkeita kotelointiluokkia, monenlaisia mittavaihtoehtoja 300 mm syvyydestä 1800 mm leveyteen, materiaalivaihtoehtoja, yksinkertaista suunnittelua ja runsasta lisävarustevalikoimaa.

Koneiden ja laitteistojen rakentaminen

VX SE on suuren kiertymättömyytensä ansiosta koneisiin ja laitteistoihin (mukana kulkeva tai dynaamisten vaatimusten alainen) erityisen sopiva.

Farmasia

VX SE ruostumatonta terästä – ihanteellinen farmasiakäyttöön. Sivujen, katon ja kehyksen välissä ei ole rakoa, joten lian kertyminen ei ole mahdollista. Sileät pinnat mahdollistavat helpon puhdistuksen.

Elintarvike- ja nautintoaineteollisuus

Korkeille hygieniavaatimuksille. Virusten ja bakteerien pesiytyminen pinnan syvennyksiin ehkäistään käyttämällä materiaalina sileää ruostumatonta terästä (juovahionta karkeus 400, karkeasyvyys < 0,8 μm) verhindert. Die hohe Schutzart bis IP 66/NEMA 4X ermöglicht eine Reinigung mit starkem Strahlwasser.

Rakennustekniikka (lämmitys, ilmastointi, tuuletus)

300 mm syvyyksien ansiosta VX SE on räätälöity ratkaisu ahtaissa tiloissa. Käyttämällä sellaisia varusteita kuin 180°:n sarana ja ovisalpa pakoteitä varten pakoteiden pitäminen avoimina on helppoa.

Asiakashyöty

Hyödynnä VX SE:n etuja omalle sovelluksellesi.

Rivikaappeja käytetään usein myös yksittäispystytyksiin. Myös seuraavaksi suurinta kompaktia kaappia haettaessa päädytään usein rivikaappeihin. Tähän asti VX SE -yksittäiskaapin edut...

Joustava valmistus

Järjestelmän yksittäiskaapin VX SE työstö voidaan tehdä suoraan Rittalin tehtaalla.

Käytä suunnittelutyösi yhteydessä laadittuja tietoja ja tilaa koteloon aukotuksia esimerkiksi kylmälaitteita, suodatintuulettimia tai laippalevyjä varten. Lisäät näin valmistusprosessisi tehokkuutta.

Apua siirtymään

Järjestelmän yksittäiskaapit SE 8 VX SE:ksi

Siirtymäapu mahdollistaa sinulle yksinkertaisen ja nopean siirtymän SE 8 -tuotteista uusiin VX SE -tuotteisiin.