Joustava valmistus

Järjestelmän yksittäiskaapin VX SE työstö voidaan tehdä suoraan Rittalin tehtaalla.

Käytä suunnittelutyösi yhteydessä laadittuja tietoja ja tilaa koteloon aukotuksia esimerkiksi kylmälaitteita, suodatintuulettimia tai laippalevyjä varten. Lisäät näin valmistusprosessisi tehokkuutta.

Asiakashyöty

Hyödynnä VX SE:n etuja omalle sovelluksellesi.

Rivikaappeja käytetään usein myös yksittäispystytyksiin. Myös seuraavaksi suurinta kompaktia kaappia haettaessa päädytään usein rivikaappeihin. Tähän asti VX SE -yksittäiskaapin edut...

Käyttöalueet

Järjestelmän yksittäiskaappi VX SE on kuten asiakkaammee: monipuolinen!

Käytä etuja sovelluksesi hyväksi monenlaisilla käyttöalueilla ja hydöynnä korkeita kotelointiluokkia, monenlaisia mittavaihtoehtoja 300 mm syvyydestä 1800 mm leveyteen, materiaalivaihtoehtoja, yksinkertaista...

Apua siirtymään

Järjestelmän yksittäiskaapit SE 8 VX SE:ksi

Siirtymäapu mahdollistaa sinulle yksinkertaisen ja nopean siirtymän SE 8 -tuotteista uusiin VX SE -tuotteisiin.