Bearbejdningen af VX SE enkeltskabssystem kan ske direkte på Rittal-fabrikken.
Brug dine egne konstruktionsdata, og bestil skabene med udskæringer til f.eks. køleenheder, filterventilatorer eller flangeplader. På denne måde kan du øge effektiviteten i din fremstillingsproces.
Rækkeskabe anvendes ofte også til fritstående løsninger. Og i de tilfælde, hvor man overvejer den næste større kompakttavle, falder valget ofte også på rækkeskabe. Fordelene ved enkeltskab VX SE er indtil videre ikke særligt kendte:
Udnyt fordelene til dine applikationer inden for forskellige brancher og få gavn af høje kapslingsklasser, et bredt udvalg af dimensioner fra 300 mm dybde til 1800 mm bredde, materialevarianter, enkel konstruktion og omfattende tilbehør.