Konverteringshjælp

Enkeltskabssystem SE 8 til VX SE

Konverteringshjælpen giver dig mulighed for hurtigt og enkelt at omstille fra SE 8-artikler til de nye VX SE-artikler.

Best.-Nr.
SE 8
Betegnelse SE 8 Best.-Nr.
VX SE
Betegnelse VX SE

5830.500

SE 8, BHD 600x1800x400 mm, BH montageplade 499x1696 mm, bagplade

5830.600

VX SE enkeltskabssystem, BHD: 600x1800x400 mm, stålplade, med montageplade, med enkeltlåge på forside

5831.500

SE 8, BHD 800x1800x400 mm, BH montageplade 699x1696 mm, bagplade

5831.600

VX SE enkeltskabssystem, BHD: 800x1800x400 mm, stålplade, med montageplade, med enkeltlåge på forside

5832.500

SE 8, BHD 800x2000x400 mm, BH montageplade 699x1896 mm, bagplade

5832.600

VX SE enkeltskabssystem, BHD: 800x2000x400 mm, stålplade, med montageplade, med enkeltlåge på forside

5833.500

SE 8, BHD 800x2000x500 mm, BH montageplade 699x1896 mm, bagplade udelt

5833.600

VX SE enkeltskabssystem, BHD: 800x2000x500 mm, stålplade, med montageplade, med enkeltlåge på forside

5834.500

SE 8, BHD 800x2000x600 mm, BH montageplade 699x1896 mm, bagplade

5834.600

VX SE enkeltskabssystem, BHD: 800x2000x600 mm, stålplade, med montageplade, med enkeltlåge på forside

5840.500

SE 8, BHD 1000x1800x400 mm, BH montageplade 899x1696 mm, bagplade

5840.600

VX SE enkeltskabssystem, BHD: 1000x1800x400 mm, stålplade, med montageplade, med dobbeltlåge på forside

5841.500

SE 8, BHD 1200x1800x400 mm, BH montageplade 1099x1696 mm, bagplade

5841.600

VX SE enkeltskabssystem, BHD: 1200x1800x400 mm, stålplade, med montageplade, med dobbeltlåge på forside

5842.500

SE 8, BHD 1600x1800x400 mm, BH montageplade 1499x1696 mm, todelt bagplade

5842.600

VX SE enkeltskabssystem, BHD: 1600x1800x400 mm, stålplade, med montageplade, med dobbeltlåge på forside

5843.500

SE 8, BHD 1200x2000x400 mm, BH montageplade 1099x1896 mm, bagplade

5843.600

VX SE enkeltskabssystem, BHD: 1200x2000x400 mm, stålplade, med montageplade, med dobbeltlåge på forside

5844.500

SE 8, BHD 1200x2000x500 mm, BH montageplade 1099x1896 mm, bagplade

5844.600

VX SE enkeltskabssystem, BHD: 1200x2000x500 mm, stålplade, med montageplade, med dobbeltlåge på forside

5845.500

SE 8, BHD 1200x2000x600 mm, BH montageplade 1099x1896 mm, bagplade

5845.600

VX SE enkeltskabssystem, BHD: 1200x2000x600 mm, stålplade, med montageplade, med dobbeltlåge på forside

5846.500

SE 8, BHD 1800x2000x500 mm, BH montageplade 1699x1896 mm, todelt bagplade

5846.600

VX SE enkeltskabssystem, BHD: 1800x2000x500 mm, stålplade, med montageplade, med dobbeltlåge på forside

5850.500

SE enkeltskabssystem, BHD: 600x1600x400 mm, rustfrit stål, 1.4301, med montageplade, med enkeltlåge på forside

5850.600

VX SE enkeltskabssystem, BHD: 600x1600x400 mm, rustfrit stål, 1.4301, med montageplade, med enkeltlåge på forside

5851.500

SE 8, rustfrit stål, BHD 600x1800x500 mm, BH montageplade 499x1696 mm, med enkeltlåge

5851.600

VX SE enkeltskabssystem, BHD: 600x1800x500 mm, rustfrit stål, 1.4301, med montageplade, med enkeltlåge på forside

5852.500

SE enkeltskabssystem, BHD: 800x1800x500 mm, rustfrit stål, 1.4301, med montageplade, med enkeltlåge på forside

5852.600

VX SE enkeltskabssystem, BHD: 800x1800x500 mm, rustfrit stål, 1.4301, med montageplade, med enkeltlåge på forside

5853.500

SE enkeltskabssystem, BHD: 800x2000x600 mm, rustfrit stål, 1.4301, med montageplade, med enkeltlåge på forside

5853.600

VX SE enkeltskabssystem, BHD: 800x2000x600 mm, rustfrit stål, 1.4301, med montageplade, med enkeltlåge på forside

5854.500

SE 8, rustfrit stål, BHD 1000x1800x400 mm, BH montageplade 899x1696 mm, med enkeltlåge

5854.600

VX SE enkeltskabssystem, BHD: 1000x1800x400 mm, rustfrit stål, 1.4301, med montageplade, med enkeltlåge

5855.500

SE enkeltskabssystem, BHD: 1200x2000x500 mm, rustfrit stål, 1.4301, med montageplade, med dobbeltlåge

5855.600

VX SE enkeltskabssystem, BHD: 1200x2000x500 mm, rustfrit stål, 1.4301, med montageplade, med dobbeltlåge

5830.580

SE 8, IP 66/NEMA 4, BHD 600x1800x400 mm, med enkeltlåge

5830.680

VX SE enkeltskabssystem, BHD: 600x1800x400 mm, stålplade, IP66/NEMA 4, med montageplade, med enkeltlåge

5831.580

SE enkeltskabssystem, BHD: 800x1800x400 mm, stålplade, IP66/NEMA 4, med montageplade, med enkeltlåge

5831.680

VX SE enkeltskabssystem, BHD: 800x1800x400 mm, stålplade, IP66/NEMA 4, med montageplade, med enkeltlåge

5834.580

SE 8, IP 66/NEMA 4X, BHD 800x2000x600 mm

5834.680

VX SE enkeltskabssystem, BHD: 800x2000x600 mm, stålplade, IP66/NEMA 4, med montageplade, med enkeltlåge

5850.580

SE enkeltskabssystem, BHD: 600x1600x400 mm, rustfrit stål, 1.4301, IP 66/NEMA 4X, med montageplade, med enkeltlåge

5850.680

VX SE enkeltskabssystem, BHD: 600x1600x400 mm, rustfrit stål, 1.4301, IP 66/NEMA 4X, med montageplade, med enkeltlåge

5852.580

SE enkeltskabssystem, BHD: 800x1800x500 mm, rustfrit stål, 1.4301, IP 66/NEMA 4X, med montageplade, med enkeltlåge

5852.680

VX SE enkeltskabssystem, BHD: 800x1800x500 mm, rustfrit stål, 1.4301, IP 66/NEMA 4X, med montageplade, med enkeltlåge

5853.580

SE 8, IP 66/NEMA 4X, BHD 800x2000x600 mm

5853.680

VX SE enkeltskabssystem, BHD: 800x2000x600 mm, rustfrit stål, 1.4301, IP 66/NEMA 4X, med montageplade, med enkeltlåge

Alle enkeltskabssystemer SE 8 vil være tilgængelige frem til 31.03.2021.

De foreslåede artikler til omstilling fra SE 8 til VX SE er en anbefaling.
Det bør i hvert enkelt tilfælde kontrolleres, om anbefalingen gælder for dig.

Kundefordele

Udnyt fordelene ved VX SE til dine applikationer

Rækkeskabe anvendes ofte også til fritstående løsninger. Og i de tilfælde, hvor man overvejer den næste større kompakttavle, falder valget ofte også på rækkeskabe. Fordelene ved enkeltskab VX SE er indtil videre ikke særligt kendte:

Fleksibel fremstilling

Bearbejdningen af VX SE enkeltskabssystem kan ske direkte på Rittal-fabrikken.

Brug dine egne konstruktionsdata, og bestil skabene med udskæringer til f.eks. køleenheder, filterventilatorer eller flangeplader. På denne måde kan du øge effektiviteten i din fremstillingsproces.

Applikationer

Enkeltskabssystemet VX SE er præcis ligesom vores kunder: Alsidigt!

Udnyt fordelene til dine applikationer inden for forskellige brancher og få gavn af høje kapslingsklasser, et bredt udvalg af dimensioner fra 300 mm dybde til 1800 mm bredde, materialevarianter, enkel konstruktion og omfattende tilbehør.