Kundefordele

Udnyt fordelene ved VX SE til dine applikationer

Rækkeskabe anvendes ofte også til fritstående løsninger. Og i de tilfælde, hvor man overvejer den næste større kompakttavle, falder valget ofte også på rækkeskabe. Fordelene ved enkeltskab VX SE er indtil videre ikke særligt kendte:

Hurtigt

Side- og topplader er fastmonterede. Ved at undgå spalter mellem topplade, sideplader og ramme er der ingen risiko for smudsaflejringer, og det giver mindre bestillings- og montagebesvær.

Sikkert

Den høje kapslingsklasse op til IP 66/NEMA 4/4X og NEMA 3R sikrer, at VX SE kan bruges til en lang række formål.

Endvidere har det en slagbestandighed på IK 10 og er UL-godkendt.

Takket være den intelligente konstruktion er sidevægge, topplade og skabsramme ledende forbundet med hinanden, så der ikke kræves yderligere potentialudligning. Og ved anvendelse af Rittals klimaudstyr og Rittals filterventilatorer i bagpladen er der intet behov for ekstra potentialudligning.

Desuden har VX SE gode EMC-egenskaber takket være den intelligente skabskonstruktion.

Enkelt

Takket være skabsbredder på op til 1800 mm kan et enkeltskab erstatte små rækkekombinationer på op til tre skabe.

Ud over en reduktion af bestillings- og montagearbejdet opnås følgende fordele:

  • Ingen aftætning
  • Intet rækketilbehør
  • Intet montageplademellemstykke
  • Kun én sokkel selv ved store skabsbredder

Integrerede flangeplader i bunden gør kabelindføring særligt enkel i ultratætte skabe med kapslingsklasse IP 66/NEMA 4/4X, og de tilbyder en ergonomisk forberedelse til kabelindføringen.

Med adapterskinnen til VX-kompatibilitet kan den indvendige udbygning fra VX25 anvendes fuldt ud i VX SE. Ud over anvendelse af det omfattende systemtilbehør, f.eks. chassis- og skinnesystemer, er opbygningen af den indvendige udbygning samt monteringen af udvidelseskomponenterne identisk med VX25.

Kompatibiliteten med VX SE-bunden giver mulighed for bundudbygning med VX25-tilbehør som f.eks. kabelaflastningsskinner og flangeplader.

Den store åbning i den stabile bundramme gør desuden kabelindføringen lettere.

Alsidigt

VX SE er velegnet til alle omgivende forhold. Høje kapslingsklasser op til IP 66/NEMA 4 eller 4X, et bredt anvendelsesområde samt forskellige materialevarianter gør VX SE til den ideelle skabsløsning til mange formål.

Dybder på 300 mm er ideelle til applikationer med begrænsede pladsforhold, f.eks. inden for bygningsteknik.

Alle standardskabe kan leveres direkte fra lager.

Fleksibel fremstilling

Bearbejdningen af VX SE enkeltskabssystem kan ske direkte på Rittal-fabrikken.

Brug dine egne konstruktionsdata, og bestil skabene med udskæringer til f.eks. køleenheder, filterventilatorer eller flangeplader. På denne måde kan du øge effektiviteten i din fremstillingsproces.

Applikationer

Enkeltskabssystemet VX SE er præcis ligesom vores kunder: Alsidigt!

Udnyt fordelene til dine applikationer inden for forskellige brancher og få gavn af høje kapslingsklasser, et bredt udvalg af dimensioner fra 300 mm dybde til 1800 mm bredde, materialevarianter, enkel konstruktion og omfattende tilbehør.

Konverteringshjælp

Enkeltskabssystem SE 8 til VX SE

Konverteringshjælpen giver dig mulighed for hurtigt og enkelt at omstille fra SE 8-artikler til de nye VX SE-artikler.