Rittal Configuration System
Rittal Configuration System
Industri
IT-Infrastruktur
Rittal Configuration System
Overblik over alle funktioner
Dine fordele
- Spar tid gennem nem konfiguration og bestilling
- Undgå fejl når du vælger tilbehør og forarbejdning
- Bedre planlægning takket være dynamisk stykliste og prisvisning
- Hurtigere processer takket være integrerede grænseflader til Eplan og Rittal software
Yderligere udvælgelses- og softwareværktøjer
Ønsker du hurtigt og nemt at finde det rigtige produkt til dine behov? Så kan du hente hjælp i vores yderligere softwareværktøjer.
Grænsefladen menneske/maskine
Med Rittals bærearmssystemer kan alle individuelle behov i forbindelse med observation og drift implementeres optimalt.
Kabinetterne er tilpasset til de mest populære paneludbydere og kan let sammensættes i henhold til individuelle krav med nogle få klik.
Comfort-Panel: Start udvælgelse
Optipanel: Start udvælgelse
Strømfordeling
Enkel og standardiseret opbygning af Ri4Power lavspændingstavleanlæg i henhold til IEC 61439-2, herunder typedokumentation.
Klimateknik
Rittal Therm tager sig af den besværlige beregning af den nødvendige klimateknik og foreslår et passende udvalg af produkter. Når beregningen er afsluttet, modtager du en detaljeret dokumentation. Dette giver dig maksimal sikkerhed ved dimensionering af den optimale klimastyringsløsning. Therm er baseret på forskrifterne i IEC/TR3 60890 AMD 1 og DIN 3168 for skabskøleenheder. Beregningen af overtemperatur i henhold til DIN EN 61439 kan udføres med et enkelt klik.
Vælg hurtigt og nemt den rigtige chiller til din maskin- og proceskøling.
RiDiag er software til diagnosticering og analyse af køleenheder for at sikre korrekt drift og for at gøre vedligeholdelse samt diagnosticering af systemmeddelelser enklere.
IT-klimateknik
Denne kalkulator giver mulighed for en enkel udvælgelse af Liquid Cooling Packages (LCP) til rack- og rækkeskabskøling af din IT-infrastruktur. Ved at specificere forskellige fysiske parametre, som f.eks. vandfremløbstemperatur, vandmængde samt serverens indblæsnings- og udsugningstemperatur kan LCP'ens køleeffekt beregnes.