Mere effektivitet i planlægningen:
Enkel, hurtig projektplanlægning takket være tilgængeligheden af alle data og makroer i Eplan Data Portal, kombineret med hurtigere planlægning og bestilling takket være konfiguration af styretavle og køling i RiPanel.
Mere sikkerhed i planlægningen:
Takket være de standardiserede løsninger er Rittal Blue e+-klimareguleringsløsninger og reservedele globalt tilgængelige med korte leveringstider.
Mere fleksibilitet i planlægningen:
Den brede produktportefølje tilbyder en passende løsning i effektområdet fra 0,3 – 5,8 kW til ethvert anvendelsesområde og ethvert formål. Det brede spændingsinterval og de landespecifikke godkendelser garanterer global anvendelighed.
Mere enkelhed i planlægningen:
Allerede i engineering-fasen kan potentielle besparelser og dermed betydelige bæredygtige effekter planlægges hurtigt og effektivt ved hjælp af en række nyttige værktøjer (applikationen Therm, Rittals scannings- & service-app, Quick Finder). En forenklet forsendelsesprocedure opnås ved at trykke serienummeret på emballagen. Dermed sikres der yderligere tids- og omkostningsbesparelser.
Optimal planlægning af klimareguleringsbehovet for maksimal bæredygtighed med Rittal Therm
Maksimal sikkerhed ved dimensionering af den optimale klimaregulering.
Planlæg den optimale ydeevne med det laveste energiforbrug i 4 enkle trin:
- Enkel udvælgelse af alle kabinettyper
- Automatisk bestemmelse af K-faktor
- Automatisk beregning, dimensionering og valg af køleenhed
- Automatisk beregning af ydelseskarakteristika
- Valg af passende produkter (filterventilatorer, køleenheder, luft-/vandvarmevekslere, varmeelementer)
- Automatisk dimensionering af klimareguleringen til en styretavle
- Integration af miljøparametre, klimareguleringsberegning, foranstaltninger til opretholdelse af temperaturen samt tilbehørsliste
Jeres fordel:
- Besparelsespotentialet optimeres allerede i planlægningsfasen
- En brugervenlig betjeningsflade
- Detaljeret dokumentation med maksimal sikkerhed for optimalt design
- Grænseflade til EPLAN Pro Panel
Produktgalleri
Køleenheder i de små effektklasser med den gennemprøvede Blue e+-teknologi tilbyder det globalt set højeste niveau af energieffektivitet. Det fører til en markant reduktion af CO2-aftrykket fra maskiner og anlæg. Et nyt kølemiddel sikrer endvidere en 56 % lavere GWP-værdi. Blue e+ S kommer i et nyt design og med mange smarte funktioner. Du kan også bruge vores konverteringshjælp!
En globalt unik CO2-balance takket være innovativ hybridteknologi. Op til 75 % energibesparelse ved hjælp af komponenter med variabel hastighed og Heat Pipe-teknologi. Unik multispændingskompatibilitet for global anvendelse. Intuitiv betjening via berøringsskærm. Identisk montageudskæring (påbygning, delvis eller fuld indbygning) til fire effektklasser (1,6 kW – 5,8 kW).
Energieffektive og CO2-besparende vægmonterede køleenheder. Blue e+-kemiudførelse i effektklasserne 1,6 kW til 5,8 kW. Takket være en speciel lakering af komponenterne yder de optimal beskyttelse i aggressive miljøer – især ved applikationer hvor luften kan indeholde svovlsyre som aerosol.
Energieffektive og bæredygtige Blue e+ vægmonterede udendørs køleenheder i effektklasserne 1,5 kW til 5 kW. Takket være den høje kapslingsklasse på IP 56 / UL Type 12/3R/4 og et temperaturinterval fra -30 °C til +60 °C tilbyder de optimal beskyttelse i krævende miljøer. Køleenheden kan monteres på tre måder (påbygning, delvis indbygning og fuld indbygning) for eksempel i Toptec-projektløsninger.
Bæredygtig, fleksibel og kompakt: Blue e+-chillere tilbyder en central og økonomisk afkøling af kølevandet og forsyner dermed bl.a. luft-/vandvarmevekslere. Op til 70 % energibesparelse kan opnås ved hjælp af komponenter med variabel hastighed og inverterteknologi. Internationale godkendelser og multispændingskompatibilitet gør dem globalt anvendelige. Intuitiv betjening via berøringsdisplay samt intelligente kommunikationsbrugerflader giver praktisk betjening og analyse.
Bæredygtig, fleksibel og kompakt: Blue e+-chillere tilbyder en central og økonomisk afkøling af kølevandet og forsyner dermed bl.a. luft-/vandvarmevekslere. Op til 70 % energibesparelse kan opnås ved hjælp af komponenter med variabel hastighed og inverterteknologi. Internationale godkendelser og multispændingskompatibilitet gør dem globalt anvendelige. Intuitiv betjening via berøringsdisplay samt intelligente kommunikationsbrugerflader giver praktisk betjening og analyse.
Vi er til for dig!
Har du nogle spørgsmål? Så send os en besked. Vi vil med glæde besvare alle dine spørgsmål vedrørende den bæredygtige Blue e+-køleteknologi.