- Artikel-Nummer:
- DK 7507.110
- Ausführung
- mit 19"-Profilschienen
- Produktbeschreibung
- Flexibel einsetzbar als Wand- oder Standgehäuse.
- Nutzen
- Werkzeuglose Schnellmontage
- Systemausbau am offenen 19"-Gestell
- Material
- Stahlblech
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm - Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse in Flat-Pack-Verpackung
1 Wandteil
2 Grundträger
2 Dach-/Bodenbleche, mit Ausbrüchen zur Kabeleinführung über Bürstenleisten
2 Seitenwände, abschließbar
1 Sichttür, abschließbar, Sicherheitsschließung 3524 E, Türanschlag frei wählbar
Verbindungselemente zur werkzeuglosen Schnellmontage
Erdungssatz zur systemgerechten Erdung aller Gehäuseteile
19"-Profilschienen - Höheneinheiten
- 9 HE
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 492 mm
Tiefe: 600 mm - Einbauhöhe für Komponenten
- 9 HE
- Belastbarkeit
- max. 450 N
- Hinweis
- Max. Einbautiefe: Tiefe - 58 mm bis zur Rückwand
- Max. Ebenenabstand bei zwei 19"-Ebenen: Tiefe - 104 mm
- Der Türöffnungswinkel beträgt max. 210°
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 27 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177551442
- ETIM 8
- EC002500
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeschreibung
- DK FlatBox, Wand-/Standgehäuse in FlatPack-Verpackung, mit 482,6 mm (19")-Profilschienen, 9 HE, BHT: 600x492x600 mm, 9 HE
- Erklärungen
- Herstellererklärung
9 HE IT-Wand-/Standgehäuse in Flatpack-Verpackung zur
werkzeugfreien Montage
9 HE Wand-/Standgehäuse mit im 25 mm Raster
tiefenverstellbarer 482,6 mm (19")-Befestigungsebene vorne,
bestehend aus Wandteil, zwei Grundträgern, Dach- und
Bodenblech, jeweils mit Ausbruch zur Kabeleinführung,
abgedeckt mit Bürstenleisten, zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen,
zwei abschließbaren Seitenwänden und einer
abschließbaren Sichttür. Das Gehäuse wird mit
Snap-Verbindungselementen werkzeuglos aufgebaut. Durch
die symmetrische Grundkonstruktion ist ein
verwechslungsfreier Aufbau möglich. Türanschlag frei
wählbar. Statische Belastbarkeit der 482,6 mm (19")-Ebene: 5
kg/HE. Dach-/Bodenrahmen/Seitenwände mit jeweils zwei Lüfterfeldern für
eine passive Durchlüftung, eine Erweiterung zur aktiven Klimatisierung
ist mit separat erhältlichen
Lüftermotoren möglich, nicht benötigte Lüfterfelder
können mit separat erhältlichen Abdeckplatten
geschlossen werden. Der Einsatz als
Standgehäuse ist mit separat erhältlichen
Nivellierfüßen möglich. Zusätzliche hintere 482,6 mm (19")
-Befestigungsebene mit separat erhältlichem
Profilschienensatz möglich.
Material: Stahlblech, Sichttür mit Scheibe aus ESG
Oberflächenausführung: Pulverbeschichtet in RAL 7035
Abmessungen (B x H x T): 600 x 492 x 600 mm, 9 HE
9 HE Wand-/Standgehäuse mit im 25 mm Raster
tiefenverstellbarer 482,6 mm (19")-Befestigungsebene vorne,
bestehend aus Wandteil, zwei Grundträgern, Dach- und
Bodenblech, jeweils mit Ausbruch zur Kabeleinführung,
abgedeckt mit Bürstenleisten, zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen,
zwei abschließbaren Seitenwänden und einer
abschließbaren Sichttür. Das Gehäuse wird mit
Snap-Verbindungselementen werkzeuglos aufgebaut. Durch
die symmetrische Grundkonstruktion ist ein
verwechslungsfreier Aufbau möglich. Türanschlag frei
wählbar. Statische Belastbarkeit der 482,6 mm (19")-Ebene: 5
kg/HE. Dach-/Bodenrahmen/Seitenwände mit jeweils zwei Lüfterfeldern für
eine passive Durchlüftung, eine Erweiterung zur aktiven Klimatisierung
ist mit separat erhältlichen
Lüftermotoren möglich, nicht benötigte Lüfterfelder
können mit separat erhältlichen Abdeckplatten
geschlossen werden. Der Einsatz als
Standgehäuse ist mit separat erhältlichen
Nivellierfüßen möglich. Zusätzliche hintere 482,6 mm (19")
-Befestigungsebene mit separat erhältlichem
Profilschienensatz möglich.
Material: Stahlblech, Sichttür mit Scheibe aus ESG
Oberflächenausführung: Pulverbeschichtet in RAL 7035
Abmessungen (B x H x T): 600 x 492 x 600 mm, 9 HE