- Artikel-Nummer:
- SK 3110.000
- Produktbeschreibung
- Besonders zur Steuerung von Lüftern, Heizungen und Wärmetauschern, aber auch als Signalgeber für die Überwachung der Schaltschrank-Innentemperatur ist dieser Temperaturregler geeignet.
- Nutzen
- Zeitsparende Anschlusstechnik, d. h. Anschlussklemmleiste mit Schraubanschluss von außen.
- Flexible Montage auf senkrechter oder waagerechter 35 mm Tragschiene nach EN 50 022 sowie Schnappbefestigung im Schrankprofil oder auf der Montageplatte mittels des beigelegten Adapters
- Technische Daten
- Bimetallregler als temperaturempfindliches Organ mit thermischer Rückführung
- Kontaktbestückung: 1-poliger Umschaltkontakt (Wechsler) als Sprungschaltglied
- Zulässige Kontaktbelastung: Kl. 5 – 3 (Heizen): AC 10 (4) A (induktive Last bei cos φ = 0,6)/Kl. 5 – 4 (Kühlen): AC 5 (4) A (induktive Last bei cos φ = 0,6)/DC = max. 30 W
- Schaltdifferenz: ca. 1 K ± 0,8 K
- Farbe
- RAL 7035
- Abmessung
- Breite: 71 mm
Höhe: 71 mm
Tiefe: 33,5 mm
- Einstellbereich
- 5 °C...60 °C
- Bemessungsbetriebsspannung
- 24 V - 230 V, 1~
- 24 V - 60 V (DC)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,095 kg
- Bruttogewicht
- 0,12 kg
- Zolltarifnummer
- 90321020
- EAN
- 4028177036598
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Produktbeschreibung
-
SK Thermostat, Schaltschrank-Innentemperaturregler, 24-230 V, 1~, 24-60 V (DC), Farbe RAL 7035, BHT: 71 x 71 x 33,5 mm