- Artikel-Nummer:
- DK 7507.709
- Produktbeschreibung
- L-förmiger Winkel als 2. Befestigungsebene.
- Material
- Stahlblech, lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial zur werkzeuglosen Schnellmontage
- Höheneinheiten
- 9 HE
- Hinweis
- Die 2. Befestigungsebene ist immer in der Höhe des Grundgehäuses zu bestellen
- Ein Teilausbau ist nicht möglich
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 0,94 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177551503
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Profilschienen, zöllig, L-förmiger Winkel als zweite Befestigungsebene, 9 HE, für FlatBox, Stahlblech, RAL 7035
- Dokumentationen
- Einlegezettel
Profilschienen für 482,6 mm (19" Komponenten)
9 HE
Als zweite, hintere Befestigungsebene im
Gehäusesystem Rittal FlatBox. Die rückseitigen
Profilschienen sind immer in Gehäusehöhe
einzubauen, Teilausbau ist nicht möglich.
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
1 VE = 2 Stück
Als zweite, hintere Befestigungsebene im
Gehäusesystem Rittal FlatBox. Die rückseitigen
Profilschienen sind immer in Gehäusehöhe
einzubauen, Teilausbau ist nicht möglich.
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
1 VE = 2 Stück