- Artikel-Nummer:
- CX 6720.000
- Ausführung
- Oberteil
- Produktbeschreibung
- Vier Breiten bieten beste Voraussetzungen für individuelles Monitoring und einen dreiteiligen Aufbau des CX Pult-Systems.
- Material
- Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
- Oberfläche
- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse
Deckel unten scharniert, inkl. Deckelhalter
Boden offen für individuelle Kabeleinführung
Verschluss: 3 mm Doppelbart
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 515 mm
- Tiefe oben
- 125 mm
- Tiefe unten
- 245 mm
- IK-Code
- IK10
- Hinweis
- Für einen 3-teiligen Pultaufbau werden ein Pultmittel- und Pultunterteil benötigt
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 515 mm
Tiefe oben: 125 mm
Tiefe unten: 245 mm
- Anzahl Verschlüsse
- 2
- Ausführung Verschluss
- Vorreiber
- Verschluss-Einsatz
- 3 mm Doppelbart
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 15 kg
- Bruttogewicht
- 16,8 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177983687
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeschreibung
-
CX Pult-System, Pultoberteil für 3-teiligen Aufbau, B: 600 mm, Stahlblech