- Artikel-Nummer:
- CX 6710.000
- Ausführung
- Mittelteil
- Produktbeschreibung
- Vier Breiten bilden die Brücke für einen dreiteiligen Aufbau des CX Pult-Systems.
- Material
- Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
- Oberfläche
- Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse
Deckel hinten scharniert, 2 Aufsteller mit automatischer Verriegelung. Entriegelung links automatisch, rechts manuell
Öffnung zur Kabeldurchführung im Gehäuseboden
Verschluss: 3 mm Doppelbart
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Tiefe: 745 mm
- Höhe vorne
- 130 mm
- Höhe hinten
- 200 mm
- IK-Code
- IK10
- Hinweis
- Zum Verschließen des Pultmittelteils wird eine Abschlussplatte benötigt
- Für einen 2-teiligen Pultaufbau wird ein Pultunterteil und eine Abschlussplatte für Pultmittelteil benötigt
- Für einen 3-teiligen Pultaufbau werden ein Pultunter- und Pultoberteil benötigt
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Abmessung
- Breite: 600 mm
- Anzahl Verschlüsse
- 2
- Ausführung Verschluss
- Vorreiber
- Verschluss-Einsatz
- 3 mm Doppelbart
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 20,6 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177983724
- ETIM 8
- EC000784
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeschreibung
-
CX Pult-System, Pultmittelteil, B: 600 mm