Pultunterteil CX

Artikel-Nummer: CX 6704.000

CX Pultunterteile, vier Breiten und zwei verschiedene Tiefen als Basis für jede Pult-Lösung. Für ein einheitliches Erscheinungsbild sorgt das AX Schlossschild, für eine einfache Kabelführung sind die zweigeteilten Bodenbleche bereits im Lieferumfang enthalten.

Bestell-Nr.: 6730.940

Abschlussplatte für Pult-System CX

Bestell-Nr.: 6710.000

Pultmittelteil CX

Bestell-Nr.: 6730.810

Abschlussplatte für Pult-System CX

Bestell-Nr.: 6730.700

Schiene für Innenausbau

Artikel-Nummer:
CX 6704.000
Ausführung
Unterteil
Produktbeschreibung
CX Pultunterteile, vier Breiten und zwei verschiedene Tiefen als Basis für jede Pult-Lösung. Für ein einheitliches Erscheinungsbild sorgt das AX Schlossschild, für eine einfache Kabelführung sind die zweigeteilten Bodenbleche bereits im Lieferumfang enthalten.
Material
Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse oben offen
Tür bzw. Doppeltür vorne, mit 3-Punkt-Verschluss-System
Montageplatte
Bodenbleche
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 675 mm
Tiefe: 500 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
520 mm x 625 mm
Anzahl Türen
1
Türöffnungswinkel
130°
IK-Code
IK10
Hinweis
Zum Verschließen des Pultunterteils wird eine Abschlussplatte benötigt
Für einen 2-teiligen Pultaufbau wird ein Pultmittelteil und eine Abschlussplatte für Pultmittelteil benötigt
Für einen 3-teiligen Pultaufbau werden ein Pultmittel- und Pultoberteil benötigt
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Grundmaterial
Stahlblech
Anzahl Verschlüsse
1
Ausführung Verschluss
3-Punkt-Verschluss-System
Verschluss-Einsatz
3 mm Doppelbart
Verschluss
Ausführung Verschluss: 3-Punkt-Verschluss-System
Anzahl Verschlüsse: 1
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
35,8 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177983762
Produktbeschreibung
CX Pult-System, Pultunterteil, BHT: 600x675x500 mm, Stahlblech
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung