- Artikel-Nummer:
- SZ 6730.700
- Produktbeschreibung
- Zur Montage an den vorhandenen Gewindebolzen. Mit Systemlochung an drei Seiten.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 500 mm
- Montagehinweis
- Zum Ausbau 1200 mm breiter Pultober- und -mittelteile sowie Deckel CX wird 2 x die Schiene für Innenausbau CX mit je 600 mm Länge benötigt.
- Hinweis
- Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder Schutzleiterbroschüre des jeweiligen Schrank- oder Gehäusesystems.
- Passend für
- Gehäusetyp: Pult-System CX
Breite: = 600 mm
Höhe: = 675 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177983571
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
SZ Schiene für Innenausbau, für CX, für BH: 600 mm