Tak powstaje
perfekcja.

Każdy nowy projekt zaczyna się od pytań, wielu pytań. Tak było również w Rittal latem 2012 roku. Czego potrzebuje branża budowy aparatury rozdzielczej i sterowniczej? Od czego zacząć projektowanie nowej szafy? Czy będzie to ewolucja czy rewolucja?

Odkryj już teraz
Obejrzyj film

Na początku oczywiste było tylko jedno:
nowy system szaf Rittal musi być w stu procentach zgodny ze standardami Przemysłu 4.0.

Tylko połączenie rzeczywistej szafy sterowniczej z jej cyfrowym bliźniakiem spełni w przyszłości wszystkie wymagania cyfryzacji – od konfiguracji online i inżynierii, przez montaż, aż po automatyzację oraz serwis.

Patrzeć, słuchać, uczyć się

Patrzeć, słuchać, uczyć się

Aby zlokalizować aktualne wyzwania i je przeanalizować, Rittal zainicjował wraz z Instytutem Monachijskim PMO szeroko zakrojone badania terenowe. Zespół ekspertów od użyteczności, dyplomowanych psychologów oraz antropologów dokumentował od roku 2012 do 2014 przemysłową codzienność różnych konstruktorów aparatury sterowniczej i rozdzielczej. W skład tej grupy weszły małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w Niemczech, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Eksperci przyglądali się każdej grupie użytkowników pracujących z szafami sterowniczymi i poznali zagadnienie na nowo, z innej perspektywy.

Więcej o wymaganiach
Szybciej, łatwiej, bardziej cyfrowo

Szybciej, łatwiej, bardziej cyfrowo

Po przeprowadzeniu badania użyteczności wyłoniła się jasna strategia konstrukcyjna dla nowej szafy pełnogabarytowej: rynek potrzebuje szafy sterowniczej, która pozwoli natychmiast skrócić czasy realizacji w inżynierii oraz montażu, zmniejszy złożoność, jak również stanie się pełnowartościowym komponentem megatrendu cyfryzacji. Inżynierowie przenieśli się na 3 miesiące do biur start-upów. Zebrali tam wszystkie pomysły na budowę szaf sterowniczych powstałe w głowach konstruktorów przez ostanie 20 lat. Na początku 2015 roku przedstawiono jury najlepsze projekty profili (z łącznie 200). Wygrał profil ramy, który łączył w sobie najwięcej funkcji i korzyści dla klienta.

Więcej o produkcji
Odkryć właściwą metodę

Odkryć właściwą metodę

Profil ramy szafy pełnogabarytowej w znacznej mierze wpływa na przestrzeń montażową, efektywność, możliwości rozbudowy i stabilność. Pod koniec 2015 roku pojawiło się ryzyko niepowodzenia projektu. Wydawało się, że pierwsze testy profilowania profilu ramy zakończą się porażką. Powodzenie każdego projektu szafy pełnogabarytowej zależy od profilu, ponieważ jest to pod kątem technologicznym najbardziej wymagająca część. Mimo to inżynierowie testowali miesiącami wszystkie opcje, pracowali nad prototypem i znaleźli ostatecznie rozwiązanie: Profil ze spawem obrócono o dokładnie 180°. w kolejnych testach wyniki były świetne, a pierwsze prototypy szaf ruszyły w świat.

Więcej o prezentacji produktu
Systemowa perfekcja

Systemowa perfekcja

W 2017 nadeszła wreszcie ta chwila: pięcioletnia historia projektowania zaowocowała prezentacją produktu. Wraz ze swoim cyfrowym bliźniakiem szafa sterownicza będzie spełniała w przyszłości wszystkie wymagania cyfryzacji – od konfiguracji online i inżynierii, przez montaż, aż po automatyzację oraz serwis. Jednocześnie szafa sterownicza powstała w wyniku ukierunkowania na potrzeby klienta: rezultatem jest prostota, szybkość i więcej korzyści. Jej szczególne zalety to zapewnienie maksymalnej jakości i ciągłości danych, mniejszej złożoności, oszczędności czasu, a także bezpieczeństwa montażu. „Systemowa perfekcja” – to niełatwe zadanie, również dla lidera rynku.

Więcej o badaniach terenowych

Geneza nazwy VX25

V

VX25 oznacza przede wszystkim jedno: „Versatile” czyli wszechstronny lub zdolny do zmian. V oznacza więc nieograniczone możliwości zastosowań produktu. VX25 oferuje ważne korzyści dla klientów wzdłuż całego łańcucha wartości i jest dostępna do zastosowań w prawie wszystkich branżach na całym świecie.

X

Niczym matematyczna zmienna, X oznacza różne życzenia klientów, które da się zrealizować za pomocą VX25 – stanowi więc jasną deklarację koncentracji na kliencie i nieograniczonych możliwości.

25

Nasz nowy flagowy produkt sugeruje w nazwie 25 mm wymiar siatki – jako podkreślenie perfekcyjnej symetrii.

Kontakt

Masz pytania dotyczące nowego systemu szaf pełnogabarytowych VX25? Napisz do nas. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania na temat VX25.