Dönüştürme yardımcısı SE 8 ürünlerini hızlı ve kolay bir şekilde yeni VX SE ürünlerine geçiş yapmanızı sağlıyor.
Sipariş No. SE 8 |
Adı SE8 | Sipariş No. VX SE |
Adı VX SE |
5830.500 |
SE 8,GYD 600x1800x400 mm, Montaj plakası GY 499x1696 mm, arka panel tek parça |
VX SE sistem tekli pano, GYD: 600x1800x400 mm, çelik sac, montaj plakası ile, ön tarafta tek kapılı | |
5831.500 |
SE 8, GYD 800x1800x400 mm, montaj plakası GY 699x1696 mm, arka panel tek parça |
VX SE sistem tekli pano, GHD: 800x1800x400 mm, çelik sac, montaj plakalı, ön tarafta tek kapılı | |
5832.500 |
SE 8, GYD 800x2000x400 mm, montaj plakası GY 699x1896 mm, arka panel tek parça |
VX SE sistem tekli pano GYD: 800x2000x400 mm, çelik sac, montaj plakalı ,ön tarafta tek kapılı | |
5833.500 |
SE 8, GYD 800x2000x500 mm, montaj plakası GY 699x1896 mm, arka panel tek parça |
VX SE sistem tekli pano, GYD: 800x2000x500 mm, çelik sac, montaj plakalı ,ön tarafta tek kapılı | |
5834.500 |
SE 8, GYD 800x2000x600 mm, montaj plakası GY 699x1896 mm, arka panel tek parça |
VX SE sistem tekli pano, GYD: 800x2000x600 mm, çelik sac, montaj plakalı ,ön tarafta tek kapılı | |
5840.500 |
SE 8, GYD 1000x1800x400 mm,montaj plakası GY 899x1696 mm, arka panel tek parça |
VX SE sistem tekli pano, GYD: 1000x1800x400 mm, çelik sac, montaj plakalı ,ön tarafta çift kapılı | |
5841.500 |
SE 8, GYD 1200x1800x400 mm, montaj plakası GY 1099x1696 mm, arka panel tek parça |
VX SE sistem tekli pano, GYD: 1200x1800x400 mm, çelik sac, montaj plakalı ,ön tarafta çift kapılı | |
5842.500 |
SE 8, GYD 1600x1800x400 mm, montaj plakası GY 1499x1696 mm, arka panel iki parça |
VX SE sistem tekli pano, GYD: 1600x1800x400 mm, çelik sac, montaj plakalı ,ön tarafta çift kapılı | |
5843.500 |
SE 8, GYD 1200x2000x400 mm, montaj plakası GY 1099x1896 mm, arka panel tek parça |
VX SE sistem tekli pano, GYD: 1200x2000x400 mm, çelik sac, montaj plakalı ,ön tarafta çift kapılı | |
5844.500 |
SE 8, GYD 1200x2000x500 mm, montaj plakası GY 1099x1896 mm, arka panel tek parça |
VX SE sistem tekli pano, GYD: 1200x2000x500 mm, çelik sac, montaj plakalı ,ön tarafta çift kapılı | |
5845.500 |
SE 8, GYD 1200x2000x600 mm, Montaj plakası GY 1099x1896 mm, arka panel tek parça |
VX SE sistem tekli pano, GYD: 1200x2000x600 mm, çelik sac, montaj plakalı ,ön tarafta çift kapılı | |
5846.500 |
SE 8, GYD 1800x2000x500 mm, montaj plakası GY 1699x1896 mm, arka panel iki parça |
VX SE sistem tekli pano, GYD: 1800x2000x500 mm, çelik sac, montaj plakalı ,ön tarafta çift kapılı | |
5850.500 |
SE sistem tekli pano, GYD: 600x1600x400 mm, paslanmaz çelik, 1.4301, montaj plakalı ,ön tarafta tek kapılı | VX SE sistem tekli pano, GYD: 600x1600x400 mm, paslanmaz çelik, 1.4301, montaj plakalı ,ön tarafta tek kapılı | |
5851.500 |
SE 8, paslanmaz çelik, GYD 600x1800x500 mm, montaj plakası GY 499x1696mm, 1 kapılı |
VX SE sistem tekli pano, GYD: 600x1800x500 mm, paslanmaz çelik, 1.4301, montaj plakalı ,ön tarafta tek kapılı | |
5852.500 |
SE sistem tekli pano, GYD : 800x1800x500 mm, paslanmaz çelik, 1.4301, montaj plakalı ,ön tarafta tek kapılı | VX SE sistem tekli pano, GYD: 800x1800x500 mm, paslanmaz çelik, 1.4301, montaj plakalı ,ön tarafta tek kapılı | |
5853.500 |
SE sistem tekli pano, GYD: 800x2000x600 mm, paslanmaz çelik, 1.4301, montaj plakalı ,ön tarafta tek kapılı | VX SE sistem tekli pano, GYD: 800x2000x600 mm, paslanmaz çelik, 1.4301, montaj plakalı ,ön tarafta tek kapılı | |
5854.500 |
SE 8, paslanmaz çelik, GYD 1000x1800x400 mm, montaj plakası GY899x1696mm, 1 kapılı |
VX SE sistem tekli pano, GYD: 1000x1800x400 mm, paslanmaz çelik, 1.4301, montaj plakalı ,ön tarafta tek kapılı | |
5855.500 |
SE sistem tekli pano, GYD: 1200x2000x500 mm, paslanmaz çelik, 1.4301, montaj plakalı ,ön tarafta iki kapılı | VX SE sistem tekli pano, GYD: 1200x2000x500 mm, paslanmaz çelik, 1.4301, montaj plakalı ,ön tarafta iki kapılı | |
5830.580 |
SE 8, IP 66/ NEMA 4, GYD 600x1800x400 mm, 1 kapılı |
VX SE sistem tekli pano, GYD : 600x1800x400 mm, paslanmaz çelik, IP66 / NEMA 4, montaj plakalı ,ön tarafta tek kapılı | |
5831.580 |
SE sistem tekli pano, GYD : 800x1800x400 mm, paslanmaz çelik, IP66 / NEMA 4, montaj plakalı ,ön tarafta tek kapılı | VX SE sistem tekli pano, GYD: 800x1800x400 mm, paslanmaz çelik, IP66 / NEMA 4, montaj plakalı ,ön tarafta tek kapılı | |
5834.580 |
SE 8, IP 66/ NEMA 4X, GYD 800x2000x600 mm |
VX SE sistem tekli pano, GYD: 800x2000x600 mm, paslanmaz çelik, IP66 / NEMA 4, montaj plakalı ,ön tarafta tek kapılı | |
5850.580 |
SE sistem tekli pano, GYD: 600x1600x400 mm, paslanmaz çelik, 1.4301, IP66 / NEMA 4X montaj plakalı ,ön tarafta tek kapılı | VX SE sistem tekli pano, GYD : 600x1600x400 mm, paslanmaz çelik, 1.4301, IP66 / NEMA 4X montaj plakalı ,ön tarafta tek kapılı | |
5852.580 |
SE sistem tekli pano, GYD: 800x1800x500 mm, paslanmaz çelik, 1.4301, IP66 / NEMA 4X montaj plakalı ,ön tarafta tek kapılı | VX SE sistem tekli pano, GYD: 800x1800x500 mm, paslanmaz çelik, 1.4301, IP66 / NEMA 4X montaj plakalı ,ön tarafta tek kapılı | |
5853.580 |
SE 8, IP 66/ NEMA 4X, GYD 800x2000x600 mm |
VX SE sistem tekli pano, GYD : 800x2000x600 mm, paslanmaz çelik, 1.4301, IP66 / NEMA 4X montaj plakalı ,ön tarafta tek kapılı |
Tüm SE 8 sistem tekli panoları, yalnızca 31 Mart 2021'e kadar mevcuttur.
SE 8'den VX SE'ye dönüşüm için önerilen ürünler tavsiye mahiyetindedir.
Tavsiyenin sizin için geçerli olup olmadığını kendi durumunuzda kontrol edin.