Farklı endüstrilerdeki uygulamanız için avantajlardan faydalanın ve yüksek koruma sınıflarından, 300 mm derinlikten 1800 mm genişliğe kadar çok çeşitli boyutlardan, malzeme çeşitlerinden, yalın tasarımdan ve kapsamlı aksesuarlardan yararlanın.
Makine ve Tesis Mühendisliği
VX SE, yüksek burulma direnci sayesinde makinelerde ve sistemlerde (hareket halinde veya dinamik yük altında) kullanım için özellikle uygundur.
Farmakoloji
VX SE paslanmaz çelik - ilaç endüstrisinde kullanım için idealdir. Yan paneller, tavan ve çerçeve arasında boşluk bırakılmadığından Kir birikmesi mümkün değildir. Pürüzsüz yüzeyler kolay temizlik sağlar.
Gıda ve Keyif Verici Madde Endüstrisi
Hijyen alanlarındaki yüksek talepler için. Virüslerin ve bakterilerin yüzeyin girintisine yerleşmesi, pürüzsüz paslanmaz çelik malzeme (satıh taşlama taşı 400, yüzey pürüz derinliği) ile önlenir < 0,8 μm) IP 66/NEMA 4X'e kadar yüksek koruma derecesi, güçlü su jetleri ile temizlemeyi mümkün kılar.
Bina teknolojisi (ısıtma, iklimlendirme, havalandırma)
300 mm derinliğe sahip VX SE, alanın sınırlı olduğu durumlarda talebe özel çözümdür. 180° menteşe ve kaçış yolları için kapı kilidi gibi aksesuarlarla kaçış yollarını açık tutmak kolaydır.