Modüler panolar genellikle bağımsız kurulumlar için kullanılır. Bir sonraki daha büyük kompakt pano sorulduğunda, akla gelen genellikle modüler panolardır. VX SE dikili tip tekli pano sisteminin avantajları hala büyük ölçüde bilinmemektedir:
Hızlı
Yan paneller ve tavan kalıplıdır. Tavan, yan panel ve çerçeve arasında boşluk bırakılmaması nedeniyle kir birikmesi mümkün değildir ve böylece sipariş ve montaj maliyetleri düşürülür.
Güvenli
IP 66/NEMA 4/4X ve NEMA 3R'ye kadar yüksek koruma sınıfı VX SE'nin çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilmesini sağlar.
Ayrıca IK 10 darbe koruması sunar ve UL onaylıdır.
Akıllı tasarım sayesinde yan paneller, tavan ve pano çerçevesi iletken şekilde birbirine bağlanmıştır, böylece ek bir topraklamaya gerek kalmaz. Arka panelde Rittal iklimlendirme cihazları ve Rittal filtre fanları kullanıldığında da ek topraklama gerekli değildir.
Ayrıca VX SE, akıllı pano tasarımı sayesinde iyi EMC özelliklerine sahiptir.
Yalın
1800 mm'ye kadar pano genişliklerinin mevcudiyeti nedeniyle, tek bir pano, üç pano kadar küçük modüler kombinasyonların yerini alabilir.
Sipariş ve montaj için gereken çabayı azaltmanın yanı sıra aşağıdaki avantajlar elde edilir:
- Sızdırmazlık yok
- Modüler aksesuar yok
- Montaj plakası ara parçası yok
- Büyük dolap genişliklerinde bile sadece tek baza
Tabandaki entegre flanş plakaları, yüksek yoğunluklu IP 66/NEMA 4 ve 4X panolarının kablo girişini özellikle kolaylaştırır ve kablo girişi için ergonomik hazırlık sunar.
VX uyumluluğu için adaptör rayı ile VX25'in iç donanımı VX SE'de tamamen kullanılabilir. Şasi ve ray sistemleri gibi kapsamlı sistem aksesuarlarını kullanmanın yanı sıra iç donanım tasarımı ve donanım bileşenlerinin montajı VX25 ile aynıdır.
VX SE tabanının uyumluluğu, aşağıdakiler gibi VX25 aksesuarlarıyla tabanın donatılmasına izin verir: Kablo kelepçe rayları ve taban panelleri.
Sabit taban çerçevesindeki geniş delik, kablo girişini de kolaylaştırır.
Çok yönlü
VX SE, her tür çevre koşuluna uygundur. IP 66 / NEMA 4 veya 4X'e kadar yüksek koruma sınıfı, çok çeşitli boyutlar ve farklı malzeme çeşitleri, VX SE'yi birçok uygulamada ideal pano çözümü haline getirir.
300 mm'lik derinlikler alanın sınırlı olduğu uygulamalar için idealdir, örn. bina teknolojisinde.
Tüm seri panolar stoktan teslim edilebilir.