Daha kolayı varken, neden o seçilmesin? VX SE ile Rittal, sistem panosu ile tekli pano teknolojisinin akıllı bir kombinasyonunu sunuyor. Ve böylece veriminizi artırabileceğiniz çok sayıda avantaj sizleri bekliyor.
AX çok küçükse VX25 çok mu büyük?
AX kompakt pano yeterli değilse, ancak bir sıralı VX25 pano sistemi de ihtiyaçlardan fazlaysa, o zaman VX SE dikil tip tekli pano sistemi etkili bir alternatiftir.
VX SE dikili tip tekli pano sistemi – Çözüm
Uygulamanız için VX SE'nin avantajlarından yararlanın:
- Kalıplı yan paneller ve tavan sayesinde düşük satınalma ve montaj maliyeti
- Maksimum stabilite ve burulma sertliği için yekpare gövde
- IP 66/NEMA 4 veya 4X'e kadar yüksek koruma sınıfı
- Akıllı yekpare pano yapısı sayesinde iyi EMC özellikleri
- Tasarım 1: 1 VX'ten VX SE'ye aktarılabilir
- VX ile aynı aksesuar platformu
- 1800 mm genişliğe kadar çok çeşitli boyutlar; en fazla modüler üç panonun yerini alabilir
- 300 mm'lik derinlikler, alanın sınırlı olduğu uygulamalar için idealdir, örn. bina teknolojisi