Povezovalna ohišja se pogosto uporabljajo tudi kot samostoječa ohišja. Če se odločate o večji velikosti od kompaktnih ohišij, so povezovalna ohišja pogosto najboljša izbira. Prednosti prostostoječih ohišij VX SE so na splošno še premalo poznane:
Hitra
Trdne stranske plošče in streha. Odprava razmaka med streho, stransko ploščo in ogrodjem pomaga preprečevati nabiranje umazanije in olajša naročanje ter sestavljanje.
Varna
Visoka stopnja zaščite do IP 66/NEMA 4/4X in NEMA 3R omogoča različne načine uporabe ohišij VX SE.
Ima tudi zaščito pred udarci IK 10 in je v skladu z UL standardi.
S takšno pametno zasnovo so stranske plošče, streha in okvir ohišja prevodno povezani, zato dodatna ozemljitev delov ni potrebna. Če na zadnjo steno namestite Rittal enote za klimatizacijo in filtriranje, dodatna ozemljitev prav tako ni potrebna.
Poleg tega imajo ohišja VX SE zaradi inteligentne zasnove dobre EMC lastnosti.
Enostavna
Ker so ohišja na voljo v širinah do 1800, lahko eno ohišje nadomesti tudi do 3 povezovalna ohišja.
Poleg lažjega naročanja in montaže imajo ohišja še nekatere dodatne prednosti:
- Brez tesnjenja
- Brez dodatne opreme za povezovanje
- Brez distančnika za montažno ploščo
- Samo eno podnožje/podstavek tudi za širša ohišja
Integrirane kabelske uvodnice na spodnjem delu omogočajo izjemno enostaven dovod kablov v zatesnjena ohišja IP 66-/NEMA 4- in 4X in omogočajo ergonomičen dostop za napeljavo kablov.
Vodilo z adapterjem za VX SE je popolnoma združljivo z modelom VX25 in omogoča enako namestitev delov v notranjosti. Poleg široke izbire dodatne opreme, kot so vodila in okvirji, je možna enaka konfiguracija in montaža notranjih delov kot pri VX25.
Združljivost podnožja VX SE ohišja z dodatno opremo za VX25 omogoča enako konfiguracijo vodil in kabelskih uvodnic.
Velika odprtina v stabilnem podnožju olajša dovod kablov v ohišje.
Vsestanska
VX SE je primeren za vse razmere okolice. Zaradi visoke stopnje zaščite do IP 66/NEMA 4 ali 4X, široke izbire velikosti in materialov so ohišja VX SE odlična rešitev za različne načine uporabe.
Z globino 300 mm so odlična za uporabo v majhnih zaprtih prostorih.
Vsa standardna ohišja so na voljo iz zaloge.