Aplikacije

Sistem prostostoječih ohišij VX SE je vsestranski, tako kot so vsestranski tudi naši uporabniki!

Za svoje projekte na različnih področjih izkoristite številne prednosti ohišij VX SE, kot so visoka stopnjo zaščite, različne dimenzije od 300 mm globine do 1800 mm širine, različne možnosti materialov, preprosto delovanje in obsežna ponudba dodatne opreme.

Načrtovanje strojev in proizvodnih obratov

VX SE je zaradi svoje visoke torzijske togosti še posebej primeren za uporabo v strojništvu in proizvodnih sistemih.

Farmacija

VX SE iz nerjavnega jekla – odličen za uporabo v farmacevtski industriji. Odprava razmaka med streho, stransko ploščo in ogrodjem preprečuje nabiranje umazanije, gladke površine pa omogočajo enostavno čiščenje.

Prehrambena industrija in industrija pijač

Primeren za visoke higienske zahteve. Gladek material iz nerjavnega jekla (brušen, zrnatost 400, hrapavost površine < 0,8 μm) preprečuje nabiranje bakterij v površinskih vdolbinah. Visoka stopnja zaščite do IP 66/NEMA 4X omogoča čiščenje z vodnim curkom.

Stanovanjske storitve (ogrevanje, klimatizacija, prezračevanje)

Z globino 300 mm je ohišje VX SE odlična rešitev za majhne prostore z omejeno površino. Pripomočki, kot so vrata s tečaji z možnostjo odpiranja za 180°, omogočajo enostavno ohranitev poti za izhod v sili.

13. jan. 2021

Samostoječa ohišja ponujajo več enostavnosti

Povezovalna ohišja se pogosto uporabljajo kot samostoječa, vendar to ni vedno najboljši pristop. Prednosti samostoječih ohišij, kot je Rittal VX SE, so bile pogosto spregledane.

Prilagodljiva proizvodnja

Ohišja VX SE se lahko enostavno obdelajo v Rittal tovarni.

Uporabite lastne razvojne podatke in naročite ohišja z izrezi, npr. za hladilne enote, ventilatorje in filtre ali kabelske uvodnice in tako povečajte učinkovitost lastnega proizvodnega procesa.

Orodje za pretvorbo

Sistem prostostoječih ohišij SE 8 do VX SE

Orodje za pretvorbo omogoča hiter in enostaven prehod z ohišij in elementov za SE 8 na nova ohišja VX SE.