Orodje za pretvorbo

Sistem prostostoječih ohišij SE 8 do VX SE

Orodje za pretvorbo omogoča hiter in enostaven prehod z ohišij in elementov za SE 8 na nova ohišja VX SE.

Št. izdelka
SE 8
Oznaka SE8 Št. izdelka
VX SE
Oznaka VX SE

5830.500

SE 8, ŠVG 600x1800x400 mm, ŠV montažne plošče 499x1696 mm, enodelna zadnja stena

5830.600

VX SE sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 600x1800x400 mm, jeklena pločevina, z montažno ploščo, enojna vrata na sprednji strani

5831.500

SE 8, ŠVG 800x1800x400 mm, ŠV montažne plošče 699x1696 mm, enodelna zadnja stena

5831.600

VX SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 800x1800x400 mm, jeklena pločevina, z montažno ploščo, enojna vrata na sprednji strani

5832.500

SE 8, ŠVG 800x2000x400 mm, ŠV montažne plošče699x1896 mm, enodelna zadnja stena

5832.600

VX SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 800x2000x400 mm, jeklena pločevina, z montažno ploščo, enojna vrata na sprednji strani

5833.500

SE 8, ŠVG 800x2000x500 mm, ŠV montažne plošče 699x1896 mm, enodelna zadnja stena

5833.600

VX SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 800x2000x500 mm, jeklena pločevina, z montažno ploščo, enojna vrata na sprednji strani

5834.500

SE 8, ŠVG 800x2000x600 mm, ŠV montažne plošče 699x1896 mm, enodelna zadnja stena

5834.600

VX SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 800x2000x600 mm, jeklena pločevina, z montažno ploščo, enojna vrata na sprednji strani

5840.500

SE 8, ŠVG 1000x1800x400 mm, ŠV montažne plošče 899x1696 mm, enodelna zadnja stena

5840.600

VX SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 1000x1800x400 mm, jeklena pločevina, z montažno ploščo, dvojna vrata na sprednji strani

5841.500

SE 8, ŠVG 1200x1800x400 mm, ŠV montažne plošče 1099x1696 mm, enodelna zadnja stena

5841.600

VX SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 1200x1800x400 mm, jeklena pločevina, z montažno ploščo, dvojna vrata na sprednji strani

5842.500

SE 8, ŠVG 1600x1800x400 mm, ŠV montažne plošče 1499x1696 mm, dvodelna zadnja stena

5842.600

VX SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 1600x1800x400 mm, jeklena pločevina, z montažno ploščo, dvojna vrata na sprednji strani

5843.500

SE 8, ŠVG 1200x2000x400 mm, ŠV montažne plošče 1099x1896 mm, enodelna zadnja stena

5843.600

VX SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 1200x2000x400 mm, jeklena pločevina, z montažno ploščo, dvojna vrata na sprednji strani

5844.500

SE 8, ŠVG 1200x2000x500 mm, ŠV montažne plošče 1099x1896 mm, enodelna zadnja stena

5844.600

VX SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 1200x2000x500 mm, jeklena pločevina, z montažno ploščo, dvojna vrata na sprednji strani

5845.500

SE 8, ŠVG 1200x2000x600 mm, ŠV montažne plošče 1099x1896 mm, enodelna zadnja stena

5845.600

VX SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 1200x2000x600 mm, jeklena pločevina, z montažno ploščo, dvojna vrata na sprednji strani

5846.500

SE 8, ŠVG 1800x2000x500 mm, ŠV montažne plošče 1699x1896 mm, dvodelna zadnja stena

5846.600

VX SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 1800x2000x500 mm, jeklena pločevina, z montažno ploščo, dvojna vrata na sprednji strani

5850.500

SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 600x1600x400 mm, nerjavno jeklo, 1.4301, z montažno ploščo, enojna vrata na sprednji strani

5850.600

VX SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 600x1600x400 mm, nerjavno jeklo, 1.4301, z montažno ploščo, enojna vrata na sprednji strani

5851.500

SE 8, nerjavno jeklo, ŠVG 600x1800x500 mm, ŠV montažne plošče 499x1696mm, enojna vrata

5851.600

VX SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 600x1800x500 mm, nerjavno jeklo, 1.4301, z montažno ploščo, enojna vrata na sprednji strani

5852.500

SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 800x1800x500 mm, nerjavno jeklo, 1.4301, z montažno ploščo, enojna vrata na sprednji strani

5852.600

VX SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 800x1800x500 mm, nerjavno jeklo, 1.4301, z montažno ploščo, enojna vrata na sprednji strani

5853.500

SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 800x2000x600 mm, nerjavno jeklo, 1.4301, z montažno ploščo, enojna vrata na sprednji strani

5853.600

VX SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 800x2000x600 mm, nerjavno jeklo, 1.4301, z montažno ploščo, enojna vrata na sprednji strani

5854.500

SE 8, nerjavno jeklo, ŠVG 1000x1800x400 mm, ŠV montažne plošče 899x1696mm, enojna vrata

5854.600

VX SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 1000x1800x400 mm, nerjavno jeklo, 1.4301, z montažno ploščo, enojna vrata na sprednji strani

5855.500

SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 1200x2000x500 mm, nerjavno jeklo, 1.4301, z montažno ploščo, dvojna vrata na sprednji strani

5855.600

VX SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 1200x2000x500 mm, nerjavno jeklo, 1.4301, z montažno ploščo, dvojna vrata na sprednji strani

5830.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4, ŠVG 600x1800x400 mm, enojna vrata

5830.680

VX SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 600x1800x400 mm, jeklena pločevina, IP66 / NEMA 4, z montažno ploščo, enojna vrata na sprednji strani

5831.580

SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 800x1800x400 mm, jeklena pločevina, IP66 / NEMA 4, z montažno ploščo, enojna vrata na sprednji strani

5831.680

VX SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 800x1800x400 mm, jeklena pločevina, IP66 / NEMA 4, z montažno ploščo, enojna vrata na sprednji strani

5834.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4X, ŠVG 800x2000x600 mm

5834.680

VX SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 800x2000x600 mm, jeklena pločevina, IP66 / NEMA 4, z montažno ploščo, enojna vrata na sprednji strani

5850.580

SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 600x1600x400 mm, nerjavno jeklo, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, z montažno ploščo, enojna vrata na sprednji strani

5850.680

VX SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 600x1600x400 mm, nerjavno jeklo, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, z montažno ploščo, enojna vrata na sprednji strani

5852.580

SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 800x1800x500 mm, nerjavno jeklo, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, z montažno ploščo, enojna vrata na sprednji strani

5852.680

VX SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 800x1800x500 mm, nerjavno jeklo, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, z montažno ploščo, enojna vrata na sprednji strani

5853.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4X, ŠVG 800x2000x600 mm

5853.680

VX SE Sistemsko prostostoječe ohišje, ŠVG: 800x2000x600 mm, nerjavno jeklo, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, z montažno ploščo, enojna vrata na sprednji strani

Vsa ohišja SE 8 so na voljo samo še do 31.03.2021.

Predlogi za pretvorbo iz SE 8 v VX SE so samo priporočila. Preverite, če je priporočilo primerno za vaš primer.

Prednosti za uporabnike

Izkoristite prednosti VX SE za vaše aplikacije

Povezovalna ohišja se pogosto uporabljajo tudi kot samostoječa ohišja. Če se odločate o večji velikosti od kompaktnih ohišij, so povezovalna ohišja pogosto najboljša izbira. Prednosti prostostoječih ohišij VX SE so na splošno še premalo poznane:

Prilagodljiva proizvodnja

Ohišja VX SE se lahko enostavno obdelajo v Rittal tovarni.

Uporabite lastne razvojne podatke in naročite ohišja z izrezi, npr. za hladilne enote, ventilatorje in filtre ali kabelske uvodnice in tako povečajte učinkovitost lastnega proizvodnega procesa.

Aplikacije

Sistem prostostoječih ohišij VX SE je vsestranski, tako kot so vsestranski tudi naši uporabniki!

Za svoje projekte na različnih področjih izkoristite številne prednosti ohišij VX SE, kot so visoka stopnjo zaščite, različne dimenzije od 300 mm globine do 1800 mm širine, različne možnosti materialov, preprosto delovanje in obsežna ponudba dodatne...