Pomoč pri odločanju

Kako poiskati ustrezno rešitev za klimatsko napravo?

Za izvajanje kompleksnih proizvodnih procesov so v krmilna ohišja vgrajeni občutljivi in ​​vedno bolj zmogljivi sestavni deli, pravilna klimatska naprava pa je ključnega pomena za njihovo življenjsko dobo.

Kateri način klimatizacije pa je najboljši za vaš sistem?

Tekočinsko hlajenje s toplotnim izmenjevalnikom zrak/voda ali hlajenje s hladilno enoto ali zračno hlajenje? Potrebujete grelnik za vaše ohišje? Če želite poiskati pravo, energetsko učinkovito rešitev klimatizacije za vaš sistem, je potrebna celostna analiza, saj je treba upoštevati številne dejavnike ter razmere okolice, v kateri se nahaja vaš sistem. Ali je vlažno? Prašno? Vroče? In kakšne potrebe po hladilni moči sploh obstajajo?

Seveda je potrebno upoštevati tudi dejavnike, kot so vrsta namestitve (samostoječa ali integrirana), odvajanje toplote (pasivno ali aktivno) in dovoljena stopnja hrupa.

Ali veste...?

... , da lahko s pravilno klimatsko napravo močno podaljšate življenjsko dobo komponent v ohišju?

Naraščajoča gostota namestitve komponent v ohišju lahko povzroči velike izgube moči v ohišjih!

Pravila: Povišanje temperature za 10°C skrajša življenjsko dobo za polovico in podvoji možnosti za okvare.

Raziskava

V okviru terenske raziskave je Rittal preučil približno 400 naprav, da bi ugotovil, kako so rešitve klimatizacije običajno nameščene v industriji. Raziskava je razkrila številne napake, ki bi se jim lahko izognili z optimalnim načrtovanjem s pravimi orodji.

Klimatske naprave je treba pravilno načrtovati, da lahko učinkovite rešitve klimatizacije dosežejo svoje optimalne zmogljivosti z najnižjo možno porabo energije.

Običajne napake zaradi napačne klimatizacije:

  • V 64 % primerov vroče komponente niso bile v zračnem toku klimatizacijskega sistema
  • 50 % obravnavanih sistemov je izkoristek nižji od 20 %
  • V 93 % primerov usmerjanje hladnega zraka ni bilo načrtovano/pravilno nastavljeno
  • 40 % sistemov je imelo onesnažene ali slabo vzdrževane filtre
  • V 18 % primerov dovod in odvod zraka za klimatizacijo ni bil neoviran
  • 19 % sistemov je imelo kratek stik zraka

Pregled vrste klimatskih naprav glede na razmere v okolici

Za različne vrste klimatskih naprav so značilne različne lastnosti in številne prednosti.

Naprave za hlajenje z zunanjim zrakom so odlične za ekonomično odvajanje toplote. Predpogoj za to je razmeroma čist zunanji zrak z nižjo temperaturo od želene notranje temperature ohišja.

Zahteve:

  • Uporaba z razmeroma čistim zunanjim zrakom
  • Temperatura okolice mora biti nižja od želene notranje temperature ohišja

Prednosti:

  • Dobra energetska učinkovitost
  • Nizka cena in hitra namestitev
  • Uporabniki ne potrebujejo nobene dodatne infrastrukture

Preberite več

S hladilnimi enotami lahko vzdržujete konstantno notranjo temperaturo ohišja, ki je neodvisna od temperature okolice. Pretok zraka ustreza individualnim zahtevam. Zaradi dveh ločenih sistemov hlajenja, prah ne more prodreti v ohišje.

Zahteve:

  • Uporablja se lahko tudi s toplim ali prašnim zunanjim zrakom
  • Temperatura okolice, ki je enaka ali višja od želene notranje temperature ohišja

Prednosti:

  • Zaradi dveh ločenih sistemov hlajenja, prah ne more prodreti v ohišje
  • Konstantna notranja temperatura ohišja
  • Odlična energetska učinkovitost inovativne serije hladilnih enot Blue e+

Preberite več

S hladilnimi enotami lahko vzdržujete konstantno notranjo temperaturo ohišja, ki je neodvisna od temperature okolice. Pretok zraka ustreza individualnim zahtevam. Zaradi dveh ločenih sistemov hlajenja, prah ne more prodreti v ohišje.

Zahteve:

  • Primerno tudi za uporabo v okoljih s prisotnostjo korozivnim ali oljnih zračnih hlapov
  • Temperatura okolice je lahko višja ali nižja od temperature v notranjosti ohišja
  • Na mestu namestitve je treba zagotoviti oskrbo s hladilno tekočino

Prednosti:

  • Izjemna temperaturna natančnost (stalna temperatura vode)
  • Lahko hladi tako ohišja kot strojna orodja
  • Primerno tudi za izjemno visoke temperature okolice
  • Toplotni izmenjevalnik in hladilnik je mogoče enostavno hraniti ločeno, tako da v prostoru ne nastaja odpadna toplota

Preberite več

Kondenzacija predstavlja posebno tveganje za krmilno elektroniko, zlasti pri postavitvi na prostem. Razpon kategorij moči zagotavlja, da je pravilna toplotna moč vedno na voljo.

Zahteve:

  • Ni zahtev glede zunanjega zraka/temperature izven ohišja

Prednosti:

  • Enakomerno porazdeli topel zrak znotraj ohišja
  • Preprečuje podnormalne temperature v stikalnih napravah
  • Preprečevanje kondenzacije in ščiti pred korozijo

Preberite več

Odlično usklajene komponente popolnoma prilagodijo komponente klimatske naprave vašim specifičnim zahtevam – od ciljnega usmerjanja zraka in natančnega nadzora opreme do ustreznega potrošnega materiala..

Prednosti:

  • Spremljanje, nadzor in individualno usmerjanje zraka lahko dodatno povečajo učinkovitost in zanesljivost komponent klimatske naprave
Poštna številka

Kako lahko zmanjšate svoj ogljični odtis in prihranite denar?

Uporaba energetsko učinkovitih rešitev v ohišjih in procesnih klimatskih napravo vam lahko pomaga. V mnogih primerih je vredno zamenjati starejšo opremo z novimi, energetsko učinkovitimi rešitvami.

Znatne prihranke je mogoče doseči tako pri stroških vzdrževanja kot pri porabi energije. Posledično naslednja faza uredbe EU o fluoriranih toplogrednih plinih in s tem povezanimi zahtevami zagotovo ne bo vplivala na najnovejše rešitve za varovanje podnebja.

Več video vsebin:

Blue e+ integrirana rešitev in strešna montaža

Odkrijte prednosti integracije hladilnih enot v VX25 ohišja in kot različico, nameščeno na strehi

1,6 kW Blue e+ hladilna enota

Odkrijte prednosti novega razreda zmogljivosti za kompaktna sistemska ohišja

Blue e+ hladilna naprava

Spoznajte najučinkovitejšo paleto hladilnih naprav na svetu

Strešni ventilator

Izvedite več o delovanju in prednostih Rittal strešnih ventilatorjev

Drugi prenosi:

Za učinkovite rešitve za uporabo na prostems
TopTherm Blue e stenske hladilne enote, UL tipa 3R/4

Prvi na svetu
Princip e+

Blue e+ strešne hladilne enote
VX25 integrirana rešitev

Blue e+ hladilniki
S principom e+

Digitalna nadgradnja za hladilne enote Blue e
Blue e IoT adapter

Blue e hladilnik z visoko učinkovitostjo in hlajenjem po potrebi​​​​​​​
Blue e hladilnikler

Osnovan na novem NEC 2017​​​​​​​
Odobritve strojev v severni Ameriki

References

Bosch Rexroth

50 odstotkov nižja poraba energije

50 odstotkov nižja poraba energije Nikoli ne smete podcenjevati porabe energije obdelovalnih strojev. Hlajenje ohišij in pogonov predstavlja kar 15 odstotkov porabe energije. Testna namestitev novih hladilnih enot Rittal Blue e+ v CNC stružnico v...

Xylem Services GmbH

Xylem Services GmbH je znižal obratovalne stroške s hladilnimi enotami Blue e+ podjetja Rittal

Za hlajenje stikalne opreme Xylem Services GmbH uporablja hladilne enote iz serije Blue e+ podjetja Rittal, s čimer letno prihrani petmestni znesek.

Ford Motorenwerke

Preverjanje servisa in učinkovitosti hladilnih naprav razkriva potencialne prihranke

V tovarni motorjev Ford v mestu Köln se je proizvodnja večkrat zaustavila zaradi okvarjenih hladilnih enot. Zato je Ford takoj sprejel ponudbo podjetja Rittal za izvedbo neodvisnega pregleda vseh hladilnih enot...