Find out more about the operation and benefits of our products for the various types of climate control – from air cooling and cooling units to liquid cooling and enclosure heating.
Hlajenje z zrakom
Delovanje:
- Odvajanje toplotnih izgub z močjo 2.900 W pri ∆T = 10 K
- Toplota iz notranjosti ohišja se odvaja v okolico s prisilnim zračnim tokom (izmenjava zraka)
- Pretok zraka v ohišju je mogoč na vhodnem in izhodnem priključku
Prednosti:
- Visoka stopnja vsestranskosti zaradi različnih modelov – standardnega, EMC in z EC tehnologijo
- Sestavljanje brez orodja (namestitev na ohišje, priklop električnih priključkov, hitra menjava filtrirnih enot)
- Nižja poraba energije zaradi krajšega časa delovanja v primeru ventilatorskih filtrirnih enot z učinkovitim EC motorjem
- Vgrajeni vmesniki za enostaven nadzor in krmiljenje hitrosti/delovanja ventilatorja v primeru EC ventilatorjev
Delovanje:
- Odvajanje toplotnih izgub z močjo 3.100 W pri ∆T = 10 K
- Toplota iz notranjosti ohišja se odvaja v okolico s prisilnim zračnim tokom (izmenjava zraka)
Prednosti:
- Visoka stopnja vsestranskosti zaradi različnih modelov – standardnega in z EC tehnologijo
- Enostavno sestavljanje in vzdrževanje (inovativen priklop sponk, enostavne električne povezave, hitra menjava filtrirnih enot)
- Standardno visoka stopnja zaščite IP 55
- Odlična učinkovitost in vgrajeni vmesniki za enostaven nadzor hitrosti ventilatorja v primeru EC ventilatorjev
Delovanje
- Odvajanje toplotnih izgub z močjo 900 W pri ∆T = 10 K
- Za razliko od ventilatorjev je toplotni izmenjevalec zrak/zrak sestavljen iz dveh zaprtih tokokrogov
- Namesto pretoka zunanjega zraka skozi ohišje, se notranji in zunanji zrak ohlajata na rebrih toplotnega izmenjevalca po principu navzkrižnega toka
- Zunanji zrak absorbira toploto iz notranjega zraka brez neposrednega stika, kar pomeni, da je mogoče dosegati visoko stopnjo zaščite, saj onesnaženi zunanji zrak ne pride v neposreden stik z zrakom v ohišju
Prednosti:
- Manj vzdrževanja zaradi ločenega nadzora notranjih in zunanjih ventilatorjev
- Enostavno čiščenje zahvaljujoč odstranljivemu modulu toplotnega izmenjevalca
- Daljši intervali vzdrževanja, ki zmanjšujejo stroške servisiranja
Hladilne enote
Kako deluje:
- Odvajanje toplote do 80 W za L35/L35
- Hladilna naprava s Peltier-jevim elementom deluje po termoelektričnem principu, kjer pretok električnega toka v določenih pogojih povzroči temperaturno razliko med dvema kovinskima vodnikoma
Prednosti:
- Okolju prijazno hlajenje brez hladilnih plinov ali hladilnih sredstev
- Minimalno vzdrževanje
- Visoka natančnost nadzora
- Namestitev neodvisna od lokacije (razen na streho)
Kako delujejo:
- Odvajanje toplote do 5800 W za L35/L35
- S pomočjo hladilnega sredstva (hladilno sredstvo R134a) se zrak v ohišju ohladi v ločenem notranjem in zunanjem sistemu in toplota se sprosti v okolico
- Ker v ohišje ne vstopa zunanji zrak, je dosežena visoka stopnja zaščite
Prednosti:
- Prilagodljiva uporaba z različnimi izvedbami iz jeklene pločevine (standardno), nerjavnega jekla in enote za uporabo na prostem
- Prihranek do 75% energije z inovativno hibridno tehnologijo
- Daljša življenjska doba komponent s hlajenjem po potrebi (PID nadzor)
- Udobno upravljanje z zaslonom na dotik in inteligentnimi vmesniki
- Enostavna montaža z enakomernimi izrezi in pripomočki za montažo
Delovanje:
- Odvajanje toplotnih izgub z močjo 3.950 W pri L35/L35
- Zrak v ohišju se ohlaja z ločenim notranjim in zunanjim tokokrogom z uporabo hladilnega medija (hladilno sredstvo R134a), toplota pa se odvaja v okolico
- Ker zunanji zrak ne vstopa v ohišje, je dosežena visoka stopnja zaščite
Prednosti:
- Zelo vsestranski način hlajenja se lahko uporablja po vsem svetu zaradi različnih oblikovnih variant iz jeklene pločevine (standardno), nerjavnega jekla, NEMA 4x in NEMA 3R/4
- Minimalno vzdrževanje zaradi nanopremazov in integriranega izhlapevanja kondenzata
- Daljša življenjska doba komponent v ohišju in hladilnih enot zaradi uporabe učinkovitih komponent, kot so ventilatorji in kompresorji
- Visoka energetska učinkovitost z Eco-mode control – ventilator uparjalnika se vklaplja v skladu s potrebami glede na notranjo temperaturo ohišja
Delovanje:
- Odvajanje toplotnih izgub z močjo 2.500 W pri L35/L35
- Zrak v ohišju se ohlaja z ločenim notranjim in zunanjim tokokrogom z uporabo hladilnega medija (hladilno sredstvo R134a), toplota pa se odvaja v okolico
- Ker zunanji zrak ne vstopa v ohišje, je dosežena visoka stopnja zaščite
Prednosti:
- Zelo vsestranski način hlajenja, saj je mogoče vse hladilne module individualno kombinirati s poljubnimi klimatiziranimi vrati
- Enostavna namestitev – obstoječa vrata lahko zamenjate brez kakršne koli dodatne strojne obdelave tudi med delovanjem sistema
- Visoka energetska učinkovitost z Eco-mode control – ventilator uparjalnika se vklaplja v skladu s potrebami glede na notranjo temperaturo ohišja
Delovanje:
- Odvajanje toplotnih izgub z močjo 1.300 W pri L35/L35
- Kombinacija ohišja in hladilne enote
- Zrak v ohišju se ohlaja z ločenim notranjim in zunanjim tokokrogom z uporabo hladilnega medija (hladilno sredstvo R134a), toplota pa se odvaja v okolico
- Ker zunanji zrak ne vstopa v ohišje, je dosežena visoka stopnja zaščite
Prednosti:
- Popolna simbioza sistemskega ohišja VX25 in hladilne enote Blue e+ olajša proces načrtovanja
- Hladilno enoto je mogoče enostavno premakniti do sprednjega dela za lažje vzdrževanje
- Sestavljanje ni potrebno – hladilna enota, vratno stikalo in priključni kabli so nameščeni in pripravljeni za priklop
Tekočinsko hlajenje
Kako delujejo:
- Odvajanje toplote do 7000 W za L35/W10 in 500 l/h
- Ločen notranji in zunanji sistem za visoko stopnjo zaščite
- Običajno hladilno sredstvo je voda
- Zaprti vodni krog hladi komponente z ohlajeno vodo
- Hlajenje lahko poteka (centralno) prek hladilnika
Prednosti:
- Prilagodljiva uporaba z različnimi izvedbami: cevi za vodo iz nerjavnega jekla (1.4571) ali bakra/medenine (Cu/CuZn), higienska zasnova
- Priročne in prilagodljive možnosti priklopa vode
- Vse naprave s Comfort krmilnikom so opremljene z upravljalnikom Eco-Mode za učinkovito varčevanje z energijo: ventilator se po potrebi izklopi, odvisno od notranje temperature ohišja
Kako deluje:
- Odvajanje toplote do 9500 W za L35/W10 in 2000 l/h
- Ločen notranji in zunanji sistem za visoko stopnjo zaščite
- Običajno hladilno sredstvo je voda
- Zaprti vodni krog hladi komponente z ohlajeno vodo
- Hlajenje lahko poteka (centralno) prek hladilnika
Prednosti:
- Priročne in prilagodljive možnosti priklopa vode
- Prilagodljive možnosti namestitve z možnostjo odvajanja toplote na obeh straneh po 5 kW ali na eni strani z močjo 10 kW
- Vse naprave s Comfort krmilnikom so opremljene z upravljalnikom Eco-Mode za učinkovito varčevanje z energijo: ventilator se po potrebi izklopi, odvisno od notranje temperature ohišja
Delovanje:
- Odvajanje toplotnih izgub z močjo 5.500 W pri Tw18/Tu35
- Hladilnik je izdelek, ki za odvajanje toplote uporablja tekoči medij (voda, olje itd.)
- Ta tekočina lahko kroži v toplotnem izmenjevalcu za hlajenje naprav ali v drugih procesnih tokokrogih (zrak ali voda)
Prednosti:
- Visoka energetska učinkovitost in zmanjšanje ogljičnega odtisa do 70% z inovativno tehnologijo DC inverterja in manjšo porabo hladilne tekočine
- Visoka vsestranskost zaradi širokega temperaturnega razpona od -5 °C do +50 °C
- Izjemno zanesljivo delovanje z integriranimi varnostnimi funkcijami
- Enostaven nadzor na daljavo z uporabo IoT vmesnika
Delovanje:
- Odvajanje toplotnih izgub z močjo 25.000 W pri Tw18/Tu32
- Hladilnik je izdelek, ki za odvajanje toplote uporablja tekoči medij (voda, olje itd.)
- Ta tekočina lahko kroži v toplotnem izmenjevalcu za hlajenje naprav ali v drugih procesnih tokokrogih (zrak ali voda)
Prednosti:
- Zmanjšana količina hladilnega sredstva s tehnologijo mikrokanalov
- Zaslon na dotik za enostavno in priročno upravljanje
- Izjemno zanesljivo delovanje z integriranimi varnostnimi funkcijami
- Prednastavljene možnosti skrajšajo čas dostave
Delovanje:
- Odvajanje toplotnih izgub z močjo 25.000 W pri Tw18/Tu35
- Hladilnik je izdelek, ki za odvajanje toplote uporablja tekoči medij (voda, olje itd.)
- Ta tekočina lahko kroži v toplotnem izmenjevalcu za hlajenje naprav ali v drugih procesnih tokokrogih (zrak ali voda)
Prednosti:
- Zaščita pred zamrzovanjem za visoko zanesljivost delovanja
- Ena različica za dve frekvenci = mednarodna združljivost
- Zmanjšana količina hladilnega sredstva s tehnologijo mikrokanalov
- Izjemno zanesljivo delovanje z integriranimi varnostnimi funkcijami
Grelnik
Delovanje:
- PTC elementi, ki se uporabljajo v vseh Rittal grelnikih, samodejno uravnavajo svoje delovanje in s tem prilagajajo toplotno moč glede na temperaturo
Prednosti:
- PTC tehnologija s samodejnim uravnavanjem za optimalno ogrevanje
- Zaščita pred kondenzacijo v ohišju
- Stalni toplotni tokovi za preprečevanje toplotnih žepov
- Enostavno sestavljanje s terminali za hiter priklop električnih priključkov brez uporabe orodja (vzmetne sponke)