V tovarni motorjev Ford v mestu Köln se je proizvodnja večkrat zaustavila zaradi okvarjenih hladilnih enot. Zato je Ford takoj sprejel ponudbo podjetja Rittal za izvedbo neodvisnega pregleda vseh hladilnih enot in opredelitev možnih prihrankov energije. Analiza, ki so jo izvedli servisni strokovnjaki podjetja Rittal, je pokazala nujno potrebo po popravilu in zamenjavi enajstih odstotkov nameščenih hladilnih enot. Poleg tega je Rittal ustvaril obsežen izračun energetske učinkovitosti, ki je pokazal potencialne prihranke v višini več kot pol milijona evrov v 10 letih in amortizacijsko dobo vračanja za naložbe v nove hladilne enote samo 2,4 leta.
Pregled podjetja Rittal je odkril velike možnosti za prihranke za našo tovarno.
Preizkušanje več kot 220 hladilnih naprav različnih proizvajalcev
Servisno osebje Rittal je v tovarni podjetja Ford v Kölnu preverilo stanje več kot 220 hladilnih enot podjetja Rittal in številnih drugih proizvajalcev. Pregledali so sestavne dele hladilnih enot za umazanijo, poškodbe in preverili hrupnost ležajev. Potem so ustvarili kontrolni seznam vzdrževanja in oblikovali predloge za izboljšave. Analiza je pokazala, da je 25 od več kot 220 nameščenih hladilnih enot pokvarjenih in potrebujejo popravilo ali zamenjavo. Večina teh sistemov so bili konkurenčni izdelki s povprečno starostjo samo pet let.
Navdušujoč praktičen preizkus hladilnih enot Rittal Blue e+
Vzporedno s pregledom je servisna skupina podjetja Rittal vzpostavila praktično preizkusno napravo v tovarni motorjev. Od julija 2016 naprej so 2,6 kW hladilno enoto Rittal Blue e+ primerjali s konkurenčno hladilno enoto z močjo 2,5 kW. Začetne ugotovitve so pokazale, da ima hladilna enota Blue e+ energetske prihranke v višini 88,9 odstotkov v primerjavi s konkurenčnim izdelkom.
Vodja vzdrževanja proizvodnega obrata navdušen nad rezultati
Na podlagi zbranih podatkov je Rittal sestavil obsežen izračun učinkovitosti za tovarno Ford v Kölnu. Z zamenjavo 150 hladilnih enot z Rittal Blue e in Blue e+ bi lahko v Kölnu v obdobju desetih let dosegli prihranek energije v višini več kot 552.000 evrov in 276,3 tonah CO2. Po odštetju zneska naložbe je rezultat kratka amortizacijska doba s samo 2,42 leti, kar je precej manj od zahtevanih treh let in pol.
Učinkoviti izdelki podjetja Rittal in svetovalne službe so prispevali k temu, da je bil Rittal korak bližje vključitvi v tehnično specifikacijo za dostavo hladilnih enot. To je velika nagrada za servisno skupino podjetja Rittal in njihove nove svetovalne storitve.
Pregled
- Projekt
- Ford Motorenwerke
- Lokacija
- Köln, Nemčija
- Podružnica
- Automotive-Industry
- Izziv
- Zmanjšanje porabe energije
- Zanesljivost hladilnih enot.
- Rešitev
- Rittal servisni pregled hladilnih enot v tovarni.
- Zamenjava 150 hladilnih enot z Rittal Blue e+ in Rittal Blue e.
- Do 88,9 % nižja poraba energije.
- Prihranek energije do 276,3 ton CO₂.