Fördelar för kunden

Utnyttja fördelarna med VX SE i dina projekt

Golvskåp för ihopbyggnad används ofta för enskild uppställning. Även den som funderar på att använda större kompaktapparatskåp bestämmer sig ofta för golvskåp för ihopbyggnad. Fördelarna med enkelskåpet VX SE är alltjämt okända för många:

Snabbt

Sidogavlar och tak är fasta. Genom att inga mellanrum finns mellan tak, sidogavel och ram kan ingen smuts samlas, samtidigt som transport och montage går enklare.

Säkert

Tack vare en kapslingsklass på upp till IP 66/NEMA 4/4X samt NEMA 3R kan VX SE användas på många sätt.

Systemet har dessutom slagtålighet motsvarande IK 10 och är UL-märkt.

Tack vare den genomtänkta konstruktionen är sidogavlar, tak och skåpram förbundna ledande med varandra, så att ingen ytterligare jordning behöver göras. Även om Rittals klimataggregat eller Rittals filterfläktar används i bakstycket behövs ingen ytterligare jordning.

Dessutom har VX SE utmärkta EMC-egenskaper tack vare sin genomtänkta skåpkonstruktion.

Enkelt

VX SE finns i modeller med bredd upp till 1800 mm, vilket gör att ett enskilt skåp kan ersätta upp till tre ihopbyggda skåp.

Förutom att transport- och montagearbetet underlättas finns även följande fördelar:

  • Ingen tätning nödvändig
  • Inga tillbehör för ihopbyggnad nödvändiga
  • Inget mellanstycke för montageplåtar
  • Endast en sockel, även vid stor skåpbredd

Integrerade bottenplåtar gör det enkelt att dra in kablar i de extra täta IP 66-/NEMA 4- och 4X-klassade skåpen. Detta medför kabelgenomföring på ett ergonomiskt sätt.

Med adapterskenan för kompatibilitet med VX kan inre utbyggnad av VX25 användas utan begränsningar i VX SE. Förutom användning av många systemtillbehör, som t.ex. chassi och skensystem, är de inre utbyggnadslösningarna samt montage och utbyggnadskomponenter identiskt med VX25.

Botten i VX SE är kompatibel med VX25-tillbehör, som t.ex. kabelavlastningsskenor och bottenplåtar.

Den stora öppningen i den stabila bottenramen underlättar dessutom kabelinföringen.

Mångsidigt

VX SE lämpar sig för alla omgivningsförhållanden. Kapslingsklass upp till IP 66/NEMA 4 resp. 4X, flera olika mått att välja mellan samt olika materialutföranden gör VX SE till en idealisk skåplösning för många ändamål.

Som exempel finns djupmått ned till endast 300 mm vilket gör det perfekt för användningsområden där utrymmet är begränsat, t.ex. för byggnadsteknik.

Alla serieskåp kan levereras från lagret.

Flexibel tillverkning

VX SE kan beställas med bearbetning och håltagning direkt från Rittals fabrik.

Effektivisera din tillverkningsprocess genom att låta Rittal göra bearbetningen åt dig. Håltagning för fläktar, kabelgenomförning med mera kan beställas direkt från Rittals fabrik.

Användning

Kapslingssystem VX SE är exakt som våra kunder: Mångsidigt!

Upptäck alla fördelarna för användning av VX SE i många olika branscher, såsom höga kapslingsklasser, många olika måttalternativ från 300 mm djup till 1800 mm bredd, olika...

Konverteringshjälp

Kapslingssystem SE 8 till VX SE

Med konverteringshjälpen kan SE 8-produkter snabbt och enkelt omvandlas till nya VX SE-modeller.