Användning

Kapslingssystem VX SE är exakt som våra kunder: Mångsidigt!

Upptäck alla fördelarna för användning av VX SE i många olika branscher, såsom höga kapslingsklasser, många olika måttalternativ från 300 mm djup till 1800 mm bredd, olika materialutföranden, smidig teknisk installation och ett brett utbud av tillbehör.

Byggnation av maskiner och anläggningar

VX SE är mycket lämplig för användning i maskiner och anläggningar (flyttbara resp. utsatta för dynamisk belastning) tack vare den höga vridstyvheten.

Läkemedelsbranschen

VX SE i rostfritt stål – perfekt för användning vid läkemedelsproduktion. Det finns inget mellanrum mellan sidor, tak och ram, vilket gör att ingen smuts kan samlas. Släta ytor underlättar rengöringen.

Livsmedelsindustrin

För höga krav inom hygieniska tillämpningar. Det släta rostfria stålmaterialet förhindrar att virus och bakterier får fäste i fördjupningar på ytan (finslipning, korn 400, rådjup < 0,8 μm). Den höga kapslingsklassen upp till IP 66/NEMA 4X möjliggör rengöring med kraftig vattenstråle.

Byggnadsteknik (uppvärmning, klimatisering, ventilation)

Med djupmått på 300 mm är VX SE den skräddarsydda lösningen när det är ont om plats. Tack vare tillbehör som 180°-gångjärn och dörrstopp kan utrymningsvägarna enkelt hållas fria.

Fördelar för kunden

Utnyttja fördelarna med VX SE i dina projekt

Golvskåp för ihopbyggnad används ofta för enskild uppställning. Även den som funderar på att använda större kompaktapparatskåp bestämmer sig ofta för golvskåp för ihopbyggnad....

Flexibel tillverkning

VX SE kan beställas med bearbetning och håltagning direkt från Rittals fabrik.

Effektivisera din tillverkningsprocess genom att låta Rittal göra bearbetningen åt dig. Håltagning för fläktar, kabelgenomförning med mera kan beställas direkt från Rittals fabrik.

Konverteringshjälp

Kapslingssystem SE 8 till VX SE

Med konverteringshjälpen kan SE 8-produkter snabbt och enkelt omvandlas till nya VX SE-modeller.