Konverteringshjälp

Kapslingssystem SE 8 till VX SE

Med konverteringshjälpen kan SE 8-produkter snabbt och enkelt omvandlas till nya VX SE-modeller.

Artikelnr
SE 8
Beteckning SE8 Artikelnr
VX SE
Beteckning VX SE

5830.500

SE 8, BxHxD 600x1800x400 mm, BxH montageplåt 499x1696 mm, bakstycke 1-delat

5830.600

VX SE kapslingssystem, BxHxD: 600x1800x400 mm, stålplåt, med montageplåt, enkeldörr på framsidan

5831.500

SE 8, BxHxD 800x1800x400 mm, BxH montageplåt 699x1696 mm, bakstycke 1-delat

5831.600

VX SE kapslingssystem, BxHxD: 800x1800x400 mm, stålplåt, med montageplåt, enkeldörr på framsidan

5832.500

SE 8, BxHxD 800x2000x400 mm, BxH montageplåt 699x1896 mm, bakstycke 1-delat

5832.600

VX SE kapslingssystem, BxHxD: 800x2000x400 mm, stålplåt, med montageplåt, enkeldörr på framsidan

5833.500

SE 8, BxHxD 800x2000x500 mm, BxH montageplåt 699x1896 mm, bakstycke 1-delat

5833.600

VX SE kapslingssystem, BxHxD: 800x2000x500 mm, stålplåt, med montageplåt, enkeldörr på framsidan

5834.500

SE 8, BxHxD 800x2000x600 mm, BxH montageplåt 699x1896 mm, bakstycke 1-delat

5834.600

VX SE kapslingssystem, BxHxD: 800x2000x600 mm, stålplåt, med montageplåt, enkeldörr på framsidan

5840.500

SE 8, BxHxD 1000x1800x400 mm, BxH montageplåt 899x1696 mm, bakstycke 1-delat

5840.600

VX SE kapslingssystem, BxHxD: 1000x1800x400 mm, stålplåt, med montageplåt, dubbeldörr på framsidan

5841.500

SE 8, BxHxD 1200x1800x400 mm, BxH montageplåt 1099x1696 mm, bakstycke 1-delat

5841.600

VX SE kapslingssystem, BxHxD: 1200x1800x400 mm, stålplåt, med montageplåt, dubbeldörr på framsidan

5842.500

SE 8, BxHxD 1600x1800x400 mm, BxH montageplåt 1499x1696 mm, bakstycke 2-delat

5842.600

VX SE kapslingssystem, BxHxD: 1600x1800x400 mm, stålplåt, med montageplåt, dubbeldörr på framsidan

5843.500

SE 8, BxHxD 1200x2000x400 mm, BxH montageplåt 1099x1896 mm, bakstycke 1-delat

5843.600

VX SE kapslingssystem, BxHxD: 1200x2000x400 mm, stålplåt, med montageplåt, dubbeldörr på framsidan

5844.500

SE 8, BxHxD 1200x2000x500 mm, BxH montageplåt 1099x1896 mm, bakstycke 1-delat

5844.600

VX SE kapslingssystem, BxHxD: 1200x2000x500 mm, stålplåt, med montageplåt, dubbeldörr på framsidan

5845.500

SE 8, BxHxD 1200x2000x600 mm, BxH montageplåt 1099x1896 mm, bakstycke 1-delat

5845.600

VX SE kapslingssystem, BxHxD: 1200x2000x600 mm, stålplåt, med montageplåt, dubbeldörr på framsidan

5846.500

SE 8, BxHxD 1800x2000x500 mm, BxH montageplåt 1699x1896 mm, bakstycke 2-delat

5846.600

VX SE kapslingssystem, BxHxD: 1800x2000x500 mm, stålplåt, med montageplåt, dubbeldörr på framsidan

5850.500

SE kapslingssystem, BxHxD: 600x1600x400 mm, rostfritt stål, 1.4301, med montageplåt, enkeldörr på framsidan

5850.600

VX SE kapslingssystem, BxHxD: 600x1600x400 mm, rostfritt stål, 1.4301, med montageplåt, enkeldörr på framsidan

5851.500

SE 8, rostfritt stål, BxHxD 600x1800x500 mm, BxH montageplåt 499x1696mm, enkeldörr

5851.600

VX SE kapslingssystem, BxHxD: 600x1800x500 mm, rostfritt stål, 1.4301, med montageplåt, enkeldörr på framsidan

5852.500

SE kapslingssystem, BxHxD: 800x1800x500 mm, rostfritt stål, 1.4301, med montageplåt, enkeldörr på framsidan

5852.600

VX SE kapslingssystem, BxHxD: 800x1800x500 mm, rostfritt stål, 1.4301, med montageplåt, enkeldörr på framsidan

5853.500

SE kapslingssystem, BxHxD: 800x2000x600 mm, rostfritt stål, 1.4301, med montageplåt, enkeldörr på framsidan

5853.600

VX SE kapslingssystem, BxHxD: 800x2000x600 mm, rostfritt stål, 1.4301, med montageplåt, enkeldörr på framsidan

5854.500

SE 8, rostfritt stål, BxHxD 1000x1800x400 mm, BxH montageplåt 899x1696mm, enkeldörr

5854.600

VX SE kapslingssystem, BxHxD: 1000x1800x400 mm, rostfritt stål, 1.4301, med montageplåt, enkeldörr på framsidan

5855.500

SE kapslingssystem, BxHxD: 1200x2000x500 mm, rostfritt stål, 1.4301, med montageplåt, dubbeldörr på framsidan

5855.600

VX SE kapslingssystem, BxHxD: 1200x2000x500 mm, rostfritt stål, 1.4301, med montageplåt, dubbeldörr på framsidan

5830.580

SE 8, IP 66/NEMA 4, BxHxD 600x1800x400 mm, enkeldörr

5830.680

VX SE kapslingssystem, BxHxD: 600x1800x400 mm, stålplåt, IP66/NEMA 4, med montageplåt, enkeldörr på framsidan

5831.580

SE kapslingssystem, BxHxD: 800x1800x400 mm, stålplåt, IP66/NEMA 4, med montageplåt, enkeldörr på framsidan

5831.680

VX SE kapslingssystem, BxHxD: 800x1800x400 mm, stålplåt, IP66/NEMA 4, med montageplåt, enkeldörr på framsidan

5834.580

SE 8, IP 66/NEMA 4X, BxHxD 800x2000x600 mm

5834.680

VX SE kapslingssystem, BxHxD: 800x2000x600 mm, stålplåt, IP66/NEMA 4, med montageplåt, enkeldörr på framsidan

5850.580

SE kapslingssystem, BxHxD: 600x1600x400 mm, rostfritt stål, 1.4301, IP 66/NEMA 4X, med montageplåt, enkeldörr på framsidan

5850.680

VX SE kapslingssystem, BxHxD: 600x1600x400 mm, rostfritt stål, 1.4301, IP 66/NEMA 4X, med montageplåt, enkeldörr på framsidan

5852.580

SE kapslingssystem, BxHxD: 800x1800x500 mm, rostfritt stål, 1.4301, IP 66/NEMA 4X, med montageplåt, enkeldörr på framsidan

5852.680

VX SE kapslingssystem, BxHxD: 800x1800x500 mm, rostfritt stål, 1.4301, IP 66/NEMA 4X, med montageplåt, enkeldörr på framsidan

5853.580

SE 8, IP 66/NEMA 4X, BxHxD 800x2000x600 mm

5853.680

VX SE kapslingssystem, BxHxD: 800x2000x600 mm, rostfritt stål, 1.4301, IP 66/NEMA 4X, med montageplåt, enkeldörr på framsidan

Alla kapslingssystem SE 8 är endast tillgängliga t.o.m. den 31 mars 2021.

De föreslagna produkterna för konvertering från SE 8 till VX SE är en rekommendation.
Kontrollera i det aktuella fallet om denna rekommendation passar dig.

Fördelar för kunden

Utnyttja fördelarna med VX SE i dina projekt

Golvskåp för ihopbyggnad används ofta för enskild uppställning. Även den som funderar på att använda större kompaktapparatskåp bestämmer sig ofta för golvskåp för ihopbyggnad....

Flexibel tillverkning

VX SE kan beställas med bearbetning och håltagning direkt från Rittals fabrik.

Effektivisera din tillverkningsprocess genom att låta Rittal göra bearbetningen åt dig. Håltagning för fläktar, kabelgenomförning med mera kan beställas direkt från Rittals fabrik.

Användning

Kapslingssystem VX SE är exakt som våra kunder: Mångsidigt!

Upptäck alla fördelarna för användning av VX SE i många olika branscher, såsom höga kapslingsklasser, många olika måttalternativ från 300 mm djup till 1800 mm bredd, olika...