Utomhuslösningar

Kan användas i många branscher

Perfekt anpassade till varandra för alla krav med ett flexibelt, smart system av apparatskåp och klimatisering.

Nöjda kunder är den bästa referensen

SBRS GmbH

”Vi uppskattar Rittal-skåpens byggsatssystem. Det går snabbt och enkelt att utveckla laddinfrastrukturen med Rittal. Dessutom finns produkterna över hela världen – detta hjälper oss vid internationella projekt.”

Dr Stephan Nahmer, medlem i företagsledningen inom SBRS GmbH

TESVOLT GmbH

”Våra energiackumulatorlösningar används över hela världen. För de skåp och kylaggregat från Rittal som används är det därför viktigt för oss att det redan finns internationella godkännanden. Om det uppstår behov av underhåll hjälper Rittals internationella service oss snabbt vidare.”

Dr Victor Schäfer, Battery Expert med ledande funktion på området R&D

VSD Elektrotechnik GmbH

”Över hela Tyskland står Rittals utomhusskåp vid tillfarterna till logistikdepåer hos en av våra kunder. Här får förarna bland annat även information om numret på den port som de ska köra till. Vid denna tillämpning måste skåpet vara mycket robust för att skydda tekniken mot alla typer av påverkan av miljön och väderleken. Rittals skåp har hittills alltid övertygat oss och våra kunder.”

Ahmet Türkekul, VD

Tritium

E-mobilitet för alla

Det faktum att Rittals produkter är tillgängliga i hela världen och av hög kvalitet var avgörande för att ta hem uppdraget. Rittals lösning används bland annat för att skydda laddningsstationernas känsliga elektriska komponenter från den omgivande miljön.

SBRS GmbH

Skydd mot regn och sol

Freiburg im Breisgau har fått elbussar för att skona klimatet. Bussarna laddas optimalt tack vare en smart laddningsinfrastruktur från SBRS med komponenter från Rittal som erbjuder optimalt skydd, inte bara mot väder och vind utan även från obehörig...

TESVOLT

Varmvatten på hög höjd

Alpstugan får sin elström från en solkraftanläggning och ett kombikraftverk som drivs med vegetabilisk olja och är koldioxidneutralt. Besökarna i stugan får därmed glädje av varma duschar, ett torkrum och till och med internet. Standardiserade...